Kółko stałe 160 mm
Alpha
Numer zamówienia:
990028781
EAN:
4031582399233
Numer produktu:
3478DYR160P63
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nieprzerwane użytkowanie
Kółko stałe Alpha to urządzenie transportowe wyposażone w płytkę prostokątną służącą do mocowania na wózkach i platformach. Obud...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Kółko stałe Alpha to urządzenie transportowe wyposażone w płytkę prostokątną służącą do mocowania na wózkach i platformach. Obudowa wykonana jest z ciężkiego arkusza stalowego, zapewniającego trwałość i odporność na obciążenia w wymagających warunkach pracy. Koło posiada średnicę 160 mm i jest wyposażone w łożysko walcowe zapewniające płynne i niezawodne obroty. Bieżnik koła wykonany jest z pełnej gumy przewodzącej elektrycznie w kolorze czarnym, co umożliwia bezpieczne użytkowanie w środowiskach wrażliwych na ładunki elektrostatyczne. Całkowita wysokość kółka wynosi 200 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w różnych konfiguracjach wózków i urządzeń transportowych. Kółko Alpha charakteryzuje się nośnością statyczną 270 kg oraz nośnością dynamiczną 135 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających niezawodności i bezpieczeństwa. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkontenach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.