Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Kółko obrotowe z blokadą pełną Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego ciężkiego zawiera dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu wykonanego z arkuszy stalowych oraz bieżnika z gumy pełnej pełny, czarny, przewodzący elektrycznie, a całość osadzona jest na łożysku walcowym. Średnica koła wynosi 160 mm, przy całkowitej wysokości kółka 200 mm. Nośność dynamiczna osiąga 135 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 270 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych, technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
3477DYR160P63
EAN
4031582399264
Numer materiału S4
990028780
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Blokada pełna
Szerokość całkowita
96 mm
Nośność przy 4 km/h
135 kg
Nośność statyczne
270 kg
Wysokość całkowita
200 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
85 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
2,58 kg
Nazwa produktu
Alpha
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
11 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
75 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
105 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
75 mm
Długość płytki
137 mm
Szerokość płytki
105 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, ciężki
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Średnica kopuły
96 mm
Zasięg działania koła
334 mm
Wysięg
60 mm
Promień działania koła
167 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
80 Shore A
Materiał ciała
Arkusze stalowe
Materiał bieżni
Guma pełna pełny, czarny, przewodzący elektrycznie
Szerokość Bieżnia
40 mm
Średnica
160 mm
Szerokość korpusu
40 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Oś
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko walcowe
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
Kółko stałe 160 mm
Kółko stałe 160 mm
Alpha
3478DYR160P63

Kółko stałe Alpha to urządzenie transportowe wyposażone w płytkę prostokątną służącą do mocowania na wózkach i platformach. Obudowa wykonana jest z ciężkiego arkusza stalowego, zapewniającego trwałość i odporność na obciążenia w wymagających warunkach pracy. Koło posiada średnicę 160 mm i jest wyposażone w łożysko walcowe zapewniające płynne i niezawodne obroty. Bieżnik koła wykonany jest z pełnej gumy przewodzącej elektrycznie w kolorze czarnym, co umożliwia bezpieczne użytkowanie w środowiskach wrażliwych na ładunki elektrostatyczne. Całkowita wysokość kółka wynosi 200 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w różnych konfiguracjach wózków i urządzeń transportowych. Kółko Alpha charakteryzuje się nośnością statyczną 270 kg oraz nośnością dynamiczną 135 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających niezawodności i bezpieczeństwa. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkontenach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.

160 mm
200 mm
135 kg
160 mm
200 mm
135 kg