Kółko stałe 150 mm
Agila
Numer zamówienia:
990029492
EAN:
4031582302394
Numer produktu:
2478PJO150P50
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Różne opcje montażu
Agila to koło stałe przeznaczone do zastosowań profesjonalnych i medycznych, wyposażone w płytkę prostokątną jako element mocują...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Agila to koło stałe przeznaczone do zastosowań profesjonalnych i medycznych, wyposażone w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniej grubości i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe zapewniające stabilność i niezawodność konstrukcji. Koło posiada średnicę 150 mm i jest wyposażone w łożysko ślizgowe, które zapewnia płynne i ciche działanie. Bieżnik koła wykonany jest z kauczuku termoplastycznego, a korpus z polipropylenu, co gwarantuje odporność na warunki wilgotne i łatwe czyszczenie. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 185 mm. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 200 kg oraz nośnością dynamiczną 100 kg przy prędkości 3 km/h. Agila znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych, gdzie wymagana jest niezawodność i łatwość obsługi.