Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe z Blokada pełna Agila wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia stabilność dzięki dwóm wyścigom kulkowym w łożysku obrotowym. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, wyposażone w łożysko ślizgowe o średnicy 150 mm. Całkowita wysokość produktu wynosi 185 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
2477PJO150P50
EAN
4031582302066
Numer materiału S4
990029491
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Blokada pełna
Szerokość całkowita
60 mm
Nośność przy 3 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
185 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,98 kg
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
8,5 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
51,5 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
46,5 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
61,5 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
56 mm
Długość płytki
77 mm
Szerokość płytki
67 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, średni
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Średnica kopuły
60 mm
Zasięg działania koła
262 mm
Wysięg
36 mm
Promień działania koła
131 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny
Szerokość Bieżnia
32 mm
Średnica
150 mm
Szerokość korpusu
32 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko ślizgowe
Kolor Koło
Srebrnoszary (RAL7001)
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
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 150 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 150 mm
Agila
2471PJO150P50

Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa Agila wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia trwałość konstrukcji, a łożysko obrotowe składa się z dwóch wyścigów kulkowych gwarantujących płynny ruch. Koło o średnicy 150 mm posiada korpus z polipropylenu oraz bieżnik z kauczuku termoplastycznego, wyposażone w łożysko ślizgowe. Całkowita wysokość kółka wynosi 185 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
Warianty
Kółko obrotowe 150 mm
Kółko obrotowe 150 mm
Agila
2470PJO150P50

Kółko obrotowe Agila wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia trwałość konstrukcji, a zastosowanie dwóch wyścigów kulkowych w łożysku obrotowym gwarantuje płynne obracanie. Koło o średnicy 150 mm składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, który zapewnia doskonałą przyczepność i ciche toczenie, przy czym zastosowano łożysko ślizgowe. Całkowita wysokość kółka wynosi 185 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
Warianty
Kółko stałe 150 mm
Kółko stałe 150 mm
Agila
2478PJO150P50

Agila to koło stałe przeznaczone do zastosowań profesjonalnych i medycznych, wyposażone w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniej grubości, zapewniającego trwałość i stabilność konstrukcji. Koło posiada średnicę 150 mm i jest wyposażone w łożysko ślizgowe, które zapewnia płynne i niezawodne działanie. Bieżnik koła wykonany jest z kauczuku termoplastycznego, charakteryzującego się doskonałą przyczepnością i odpornością na zużycie, natomiast korpus koła wykonany jest z polipropylenu, który gwarantuje lekkość i odporność na korozję. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 185 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w różnych konfiguracjach wózków i urządzeń mobilnych. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 200 kg oraz nośnością dynamiczną 100 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla łóżek opiekuńczych, wózków cateringowych i systemów dostarczania posiłków, zastosowań szpitalnych, domów opieki i domów spokojnej starości, profesjonalnych wózków do sprzątania oraz mebli i stojaków ekspozycyjnych.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg