Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko stałe Delta twin wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniający stabilne połączenie z urządzeniem. Obudowa wykonana została z żeliwa lub kutego żelaza ciężkiego, co gwarantuje wysoką wytrzymałość i trwałość konstrukcji. Koło składa się z korpusu aluminiowego oraz bieżnika z odlewanego poliuretanu, a całość wsparta jest na łożysku kulkowym precyzyjnym zapewniającym płynny ruch. Średnica koła wynosi 125 mm, przy całkowitej wysokości kółka wynoszącej 178 mm. Nośność dynamiczna osiąga 750 kg przy prędkości 4 km/h lub 600 kg przy prędkości 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 1500 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym jako wyposażenie lotniskowe, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
9948ITP125P63
EAN
4031582365887
Numer materiału S4
990837800
Core attributes
Typ
Kółko stałe
Szerokość całkowita
157 mm
Nośność przy 4 km/h
750 kg
Nośność przy 6 km/h
600 kg
Nośność statyczne
1500 kg
Wysokość całkowita
178 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
3,69 kg
Nazwa produktu
Delta twin
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Fitting
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
11 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
75 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
105 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
105 mm
Długość płytki
137 mm
Szerokość płytki
137 mm
Housing
Kolor
Przezroczysta Wykończenie powierzchni
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał
Żeliwo lub kute żelazo, ciężkie
Łożysko obrotowe
Łożysko kulkowe precyzyjne
Średnica kopuły
136 mm
Wheel
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)
42 Shore D
Materiał ciała
Aluminium
Materiał bieżni
Poliuretan, Odlewane
Szerokość Bieżnia
50 mm
Średnica
125 mm
Szerokość korpusu
50 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Żółty miód (RAL1005)
special-features-image
Funkcje specjalne
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe 125 mm
Kółko obrotowe 125 mm
Delta twin
9940ITP125P63

Kółko obrotowe Delta twin wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z żeliwa lub kutego żelaza, ciężkiego typu, zawiera łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu aluminiowego oraz bieżni z poliuretanu odlewanego, osadzonej na łożysku kulkowym precyzyjnym. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość kółka to 178 mm. Nośność dynamiczna osiąga 750 kg przy prędkości 4 km/h oraz 600 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 1500 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna, Przód kółka 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna, Przód kółka 125 mm
Delta twin
9942ITP125P63

Kółko obrotowe z Blokada pełna, Przód kółka Delta twin to zaawansowane rozwiązanie transportowe wyposażone w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z żeliwa lub kutego żelaza, ciężkiego typu, zapewnia wyjątkową trwałość i stabilność, a zastosowane łożysko kulkowe precyzyjne w mechanizmie obrotowym gwarantuje płynność ruchu. Koło o średnicy 125 mm składa się z korpusu aluminiowego oraz bieżnika z poliuretanu odlewanego, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające niezawodność podczas eksploatacji. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 178 mm. Nośność dynamiczna osiąga 750 kg przy prędkości 4 km/h lub 600 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 1500 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe 125 mm
Kółko obrotowe 125 mm
Delta twin
9940ITP125P63

Kółko obrotowe Delta twin wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z żeliwa lub kutego żelaza, ciężkiego typu, zawiera łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu aluminiowego oraz bieżni z poliuretanu odlewanego, osadzonej na łożysku kulkowym precyzyjnym. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość kółka to 178 mm. Nośność dynamiczna osiąga 750 kg przy prędkości 4 km/h oraz 600 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 1500 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna, Przód kółka 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna, Przód kółka 125 mm
Delta twin
9942ITP125P63

Kółko obrotowe z Blokada pełna, Przód kółka Delta twin to zaawansowane rozwiązanie transportowe wyposażone w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z żeliwa lub kutego żelaza, ciężkiego typu, zapewnia wyjątkową trwałość i stabilność, a zastosowane łożysko kulkowe precyzyjne w mechanizmie obrotowym gwarantuje płynność ruchu. Koło o średnicy 125 mm składa się z korpusu aluminiowego oraz bieżnika z poliuretanu odlewanego, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające niezawodność podczas eksploatacji. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 178 mm. Nośność dynamiczna osiąga 750 kg przy prędkości 4 km/h lub 600 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 1500 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg