Kółko stałe 125 mm
Alpha stainless
Numer zamówienia:
990035522
EAN:
4031582347135
Numer produktu:
8478UFD125P62
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nieprzerwane użytkowanie
Kółko stałe Alpha stainless to niezawodne rozwiązanie transportowe wyposażone w płytkę prostokątną, która zapewnia stabilne moco...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kółko stałe Alpha stainless to niezawodne rozwiązanie transportowe wyposażone w płytkę prostokątną, która zapewnia stabilne mocowanie na wózkach i urządzeniach mobilnych. Obudowa wykonana z nierdzewnej stali ciężkiej gwarantuje wyjątkową trwałość i odporność na korozję, co czyni to kółko idealnym wyborem dla środowisk wymagających najwyższych standardów higieny i bezpieczeństwa. Koło o średnicy 125 mm wyposażone jest w łożysko walcowe ze stali nierdzewnej, które zapewnia płynne i niezawodne obroty. Bieżnik wykonany z elastycznej opony nie brudzące podłogi, wulkanizowanej, chroni powierzchnie przed uszkodzeniami i zabrudzeniami, a jednocześnie minimalizuje hałas podczas eksploatacji. Korpus koła wykonany z poliamidu łączy lekkość z wytrzymałością, zapewniając optymalny stosunek masy do nośności. Całkowita wysokość kółka wynosi 155 mm, co umożliwia precyzyjne planowanie geometrii urządzeń transportowych. Kółko charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną wynoszącą 500 kg, podczas gdy nośność dynamiczna przy prędkości 4 km/h wynosi 250 kg, co gwarantuje bezpieczną eksploatację w wymagających warunkach. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej i ochronie przeciwpożarowej, budowie maszyn oraz w sprzęcie transportowym.
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących
Stała możliwość mycia
Wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej
Materiały wymagające niewielkiej konserwacji
Wszystkie elementy metalowe wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej