Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe z Blokada pełna Alpha stainless wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z materiału nierdzewnego w wersji ciężkiej zawiera dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z elastycznej opony nie brudzącej podłogi, wulkanizowanej, a także łożyska walcowego nierdzewnego. Średnica koła wynosi 125 mm, przy całkowitej wysokości kółka 155 mm. Nośność dynamiczna osiąga 250 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 500 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn oraz sprzęcie transportowym.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
8477UFD125P62
EAN
4031582346985
Numer materiału S4
990035516
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Blokada pełna
Szerokość całkowita
75 mm
Nośność przy 4 km/h
250 kg
Nośność statyczne
500 kg
Wysokość całkowita
155 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
1,17 kg
Nazwa produktu
Alpha stainless
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
9 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
60 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
77 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
77 mm
Długość płytki
105 mm
Szerokość płytki
85 mm
Obudowa
Kolor
Stal Nierdzewne
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Nierdzewne, ciężka
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Średnica kopuły
75 mm
Zasięg działania koła
246 mm
Wysięg
40 mm
Promień działania koła
123 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
63 Shore A
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana
Szerokość Bieżnia
40 mm
Średnica
125 mm
Szerokość korpusu
40 mm
Oś
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko walcowe, Nierdzewne
Kolor Koło
Srebrnoszary (RAL7001)
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Łatwe sterowanie
Głowica obrotowa z podwójnymi łożyskami kulkowymi
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących
Stała możliwość mycia
Wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej
Materiały wymagające niewielkiej konserwacji
Wszystkie elementy metalowe wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe 125 mm
Kółko obrotowe 125 mm
Alpha stainless
8470UFD125P62

Kółko obrotowe Alpha stainless wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z materiału nierdzewnego w wersji ciężkiej zawiera łożysko obrotowe składające się z dwóch wyścigów kulkowych zapewniających płynny ruch obrotowy. Koło posiada korpus z poliamidu oraz bieżnik z elastycznej opony niewbrudzającej podłogi, wulkanizowanej, a także łożysko walcowe nierdzewne gwarantujące długotrwałą eksploatację. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość kółka to 155 mm. Nośność dynamiczna osiąga 250 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 500 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn oraz sprzęcie transportowym.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Warianty
Kółko stałe 125 mm
Kółko stałe 125 mm
Alpha stainless
8478UFD125P62

Kółko stałe Alpha stainless to niezawodne rozwiązanie transportowe wyposażone w płytkę prostokątną, która zapewnia stabilne mocowanie na wózkach i urządzeniach mobilnych. Obudowa wykonana z nierdzewnej stali ciężkiej gwarantuje wyjątkową trwałość i odporność na korozję, co czyni to kółko idealnym wyborem dla środowisk wymagających najwyższych standardów higieny i bezpieczeństwa. Koło o średnicy 125 mm wyposażone jest w łożysko walcowe ze stali nierdzewnej, które zapewnia płynne i niezawodne obroty. Bieżnik wykonany z elastycznej opony nie brudzące podłogi, wulkanizowanej, chroni powierzchnie przed uszkodzeniami i zabrudzeniami, a jednocześnie minimalizuje hałas podczas eksploatacji. Korpus koła wykonany z poliamidu łączy lekkość z wytrzymałością, zapewniając optymalny stosunek masy do nośności. Całkowita wysokość kółka wynosi 155 mm, co umożliwia precyzyjne planowanie geometrii urządzeń transportowych. Kółko charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną wynoszącą 500 kg, podczas gdy nośność dynamiczna przy prędkości 4 km/h wynosi 250 kg, co gwarantuje bezpieczną eksploatację w wymagających warunkach. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej i ochronie przeciwpożarowej, budowie maszyn oraz w sprzęcie transportowym.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg