Kółko stałe 125 mm
ICS
Numer zamówienia:
990030787
EAN:
4031582310344
Numer produktu:
5328XSX125P51 7001 INOX 7001
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Kółko stałe ICS wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący do urządzenia nośnego. Obudowa wykonana z poliamidu z...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Kółko stałe ICS wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący do urządzenia nośnego. Obudowa wykonana z poliamidu zapewnia trwałość i odporność na warunki eksploatacyjne. Koło o średnicy 125 mm posiada bieżnik z poliuretanu wtryskanego, przewodzącego elektrycznie, co umożliwia bezpieczne użytkowanie w środowiskach wrażliwych na ładunki elektrostatyczne. Korpus koła wykonany z poliamidu przewodzącego elektrycznie dodatkowo wzmacnia właściwości antystatyczne całego zespołu. Łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione zapewnia płynne i niezawodne obracanie się koła przez długi okres eksploatacji. Całkowita wysokość kółka wynosi 166 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w różnych konfiguracjach urządzeń. Nośność statyczna kółka wynosi 200 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg, co gwarantuje bezpieczną pracę w zastosowaniach wymagających niezawodności. Kółko ICS przeznaczone jest szczególnie do zastosowania w łóżkach opiekuńczych, gdzie kombinacja właściwości przewodzących elektrycznie i wysokiej nośności statycznej jest kluczowa dla bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
IF nagroda za projekt
IF nagroda za projekt
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
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
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
Uszczelnienie ochronne
Koła z uszczelnionymi łożyskami chroniącymi przed wodą i brudem