Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Kółko obrotowe ICS wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy zapewniający płynne obracanie się kółka. Koło składa się z korpusu z poliamidu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego o właściwościach przewodzących elektrycznie, zamontowanych na łożysku kulkowym precyzyjnym uszczelnionym. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość kółka to 166 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, gdzie właściwości przewodzące elektrycznie zapewniają bezpieczne odprowadzanie ładunków elektrostatycznych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5320XSX125P51 ~7001 INOX
EAN
4031582309836
Numer materiału S4
990030123
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
52 mm
Nośność przy 3 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
166 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
0,72 kg
Nazwa produktu
ICS
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
95 mm
Szerokość płytki
70 mm
Obudowa
Kolor
Srebrnoszary (podobny RAL7001)
Kształt Widelec
Wąski
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Średnica kopuły
52 mm
Zasięg działania koła
199 mm
Wysięg
37 mm
Promień działania koła
99,5 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
91 Shore A
Twardość Bieżnia (D)
40 Shore D
Materiał ciała
Poliamid, przewodzący elektrycznie
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk, przewodzący elektrycznie
Szerokość Bieżnia
32 mm
Średnica
125 mm
Szerokość korpusu
32 mm
Osłony gwintu
Zintegrowany ochraniacz gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione
Kolor Koło
Srebrnoszary (RAL7001)

IF nagroda za projekt

IF nagroda za projekt
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
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
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
Uszczelnienie ochronne
Koła z uszczelnionymi łożyskami chroniącymi przed wodą i brudem
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
ICS
5327XSX125P51 INOX

Koło obrotowe z blokadą pełną ICS to element jezdny przeznaczony do montażu w łóżkach opiekuńczych, zapewniający precyzyjne prowadzenie i bezpieczne unieruchomienie konstrukcji. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, umożliwiająca stabilne i trwałe przytwierdzenie koła do ramy. Obudowa wykonana jest z poliamidu, a obrotowy trzpień osadzony w obudowie zapewnia swobodny obrót koła wokół osi pionowej. Koło wyposażono w precyzyjne, uszczelnione łożysko kulkowe, które gwarantuje płynną pracę oraz ochronę przed zanieczyszczeniami. Bieżnik wykonany jest z poliuretanu metodą wtrysku i posiada właściwości przewodzące elektrycznie, co pozwala na odprowadzanie ładunków elektrostatycznych. Korpus koła wykonano z poliamidu przewodzącego elektrycznie. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość produktu to 166 mm. Nośność statyczna wynosi 200 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg