Kółko stałe 125 mm
Alpha
EAN:
4031582306897
Numer produktu:
3478UER125P63
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nieprzerwane użytkowanie
Kółko stałe Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniającą stabilne połączenie z konstrukcją noś...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kółko stałe Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniającą stabilne połączenie z konstrukcją nośną. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego gwarantuje wysoką wytrzymałość mechaniczną i odporność na obciążenia eksploatacyjne. Koło składa się z korpusu wykonanego z poliamidu oraz elastycznej opony, czarnej, wulkanizowanej, która zapewnia doskonałe właściwości toczne i amortyzację. Zastosowane łożysko walcowe umożliwia płynny ruch obrotowy przy minimalnym oporze toczenia. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość kółka to 161 mm. Nośność dynamiczna przy prędkości 4 km/h osiąga 250 kg, natomiast maksymalna nośność statyczna wynosi 500 kg, co czyni to rozwiązanie idealnym do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej niezawodności i trwałości.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funkcje specjalne