Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe z blokadą pełną Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego ciężkiego zawiera dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz elastycznej opony czarnej wulkanizowanej, a łożysko walcowe gwarantuje niezawodność podczas eksploatacji. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość kółka to 161 mm. Nośność dynamiczna osiąga 250 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 500 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
3477UER125P63 CL60 OH161
EAN
4031582305821
Numer materiału S4
990030348
Core attributes
Typ
Kółko obrotowe z Blokada pełna
Szerokość całkowita
98 mm
Nośność przy 4 km/h
250 kg
Nośność statyczne
500 kg
Wysokość całkowita
161 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
2,02 kg
Nazwa produktu
Alpha
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Fitting
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
11 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
75 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
105 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
75 mm
Długość płytki
137 mm
Szerokość płytki
105 mm
Housing
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał
Arkusz stalowy, ciężki
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Średnica kopuły
98 mm
Zasięg działania koła
334 mm
Wysięg
60 mm
Promień działania koła
167 mm
Wheel
Twardość Bieżnia (A)
63 Shore A
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Elastyczna opona, czarna, wulkanizowana
Szerokość Bieżnia
40 mm
Średnica
125 mm
Szerokość korpusu
40 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko walcowe
Kolor Koło
Srebrnoszary (RAL7001)
special-features-image
Funkcje specjalne
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Kółko stałe 125 mm
Alpha
3478UER125P63

Kółko stałe Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniającą stabilne połączenie z konstrukcją nośną. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego gwarantuje wysoką wytrzymałość mechaniczną i odporność na obciążenia eksploatacyjne. Koło składa się z korpusu wykonanego z poliamidu oraz elastycznej opony, czarnej, wulkanizowanej, która zapewnia doskonałe właściwości toczne i amortyzację. Zastosowane łożysko walcowe umożliwia płynny ruch obrotowy przy minimalnym oporze toczenia. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość kółka to 161 mm. Nośność dynamiczna przy prędkości 4 km/h osiąga 250 kg, natomiast maksymalna nośność statyczna wynosi 500 kg, co czyni to rozwiązanie idealnym do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej niezawodności i trwałości.

125 mm
161 mm
250 kg
125 mm
161 mm
250 kg
Warianty
Kółko obrotowe 125 mm
Kółko obrotowe 125 mm
Alpha
3470UER125P63 CL60 OH161

Kółko obrotowe Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zawiera łożysko obrotowe składające się z dwóch wyścigów kulkowych zapewniających płynny ruch obrotowy. Koło posiada korpus z poliamidu oraz elastyczną oponę, czarną, wulkanizowaną, która gwarantuje doskonałą przyczepność i trwałość. Łożysko walcowe w kole zapewnia niezawodną pracę pod obciążeniem. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość kółka to 161 mm. Nośność dynamiczna osiąga 250 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 500 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych, technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.

125 mm
161 mm
250 kg
125 mm
161 mm
250 kg
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Kółko stałe 125 mm
Alpha
3478UER125P63

Kółko stałe Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniającą stabilne połączenie z konstrukcją nośną. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego gwarantuje wysoką wytrzymałość mechaniczną i odporność na obciążenia eksploatacyjne. Koło składa się z korpusu wykonanego z poliamidu oraz elastycznej opony, czarnej, wulkanizowanej, która zapewnia doskonałe właściwości toczne i amortyzację. Zastosowane łożysko walcowe umożliwia płynny ruch obrotowy przy minimalnym oporze toczenia. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość kółka to 161 mm. Nośność dynamiczna przy prędkości 4 km/h osiąga 250 kg, natomiast maksymalna nośność statyczna wynosi 500 kg, co czyni to rozwiązanie idealnym do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej niezawodności i trwałości.

125 mm
161 mm
250 kg
125 mm
161 mm
250 kg
Warianty
Kółko obrotowe 125 mm
Kółko obrotowe 125 mm
Alpha
3470UER125P63 CL60 OH161

Kółko obrotowe Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zawiera łożysko obrotowe składające się z dwóch wyścigów kulkowych zapewniających płynny ruch obrotowy. Koło posiada korpus z poliamidu oraz elastyczną oponę, czarną, wulkanizowaną, która gwarantuje doskonałą przyczepność i trwałość. Łożysko walcowe w kole zapewnia niezawodną pracę pod obciążeniem. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość kółka to 161 mm. Nośność dynamiczna osiąga 250 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 500 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych, technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.

125 mm
161 mm
250 kg
125 mm
161 mm
250 kg