Kółko stałe 125 mm
Alpha
Numer zamówienia:
990028790
EAN:
4031582306859
Numer produktu:
3478UAR125P63 CL60 OH161 WB-natural
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nieprzerwane użytkowanie
Kółko stałe Alpha to urządzenie transportowe wyposażone w płytkę prostokątną służącą do montażu na platformach i wózkach. Obudow...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kółko stałe Alpha to urządzenie transportowe wyposażone w płytkę prostokątną służącą do montażu na platformach i wózkach. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zapewnia trwałość i stabilność konstrukcji, a jej nośność wspierana jest przez dwa wyścigi kulkowe umożliwiające płynne przenoszenie obciążeń. Koło o średnicy 125 mm wyposażone jest w łożysko walcowe, które gwarantuje niezawodną pracę urządzenia. Bieżnik wykonany z poliuretanu wtryskanego zapewnia doskonałą przyczepność i odporność na zużycie, natomiast korpus koła wykonany z poliamidu charakteryzuje się lekkością i odpornością chemiczną. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 161 mm, co umożliwia jego zastosowanie w różnych konfiguracjach transportowych. Kółko Alpha charakteryzuje się nośnością statyczną 600 kg oraz nośnością dynamiczną 300 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających niezawodności i wydajności. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkonterach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.