Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniający stabilne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zawiera dwa wyścigi kulkowe jako łożysko obrotowe, gwarantujące płynny ruch obrotowy i długą żywotność. Koło składa się z korpusu wykonanego z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskanego, wyposażone w łożysko walcowe dla optymalnej wydajności toczenia. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość produktu to 161 mm. Nośność dynamiczna osiąga 300 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 600 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych, technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
3470UAR125P63 CL60 OH161
EAN
4031582304282
Numer materiału S4
990030774
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
96 mm
Nośność przy 4 km/h
300 kg
Nośność statyczne
600 kg
Wysokość całkowita
161 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-25 °C
Waga całkowita
1,81 kg
Nazwa produktu
Alpha
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
11 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
75 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
105 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
75 mm
Długość płytki
137 mm
Szerokość płytki
105 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, ciężki
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Średnica kopuły
96 mm
Zasięg działania koła
235 mm
Wysięg
55 mm
Promień działania koła
117,5 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
96 Shore A
Twardość Bieżnia (D)
50 Shore D
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk
Szerokość Bieżnia
40 mm
Średnica
125 mm
Szerokość korpusu
40 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Oś
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko walcowe
Kolor Koło
Naturalna biel
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
Kółko stałe 125 mm
Kółko stałe 125 mm
Alpha
3478UAR125P63 CL60 OH161 WB-natural

Kółko stałe Alpha to urządzenie transportowe wyposażone w płytkę prostokątną służącą do montażu na platformach i wózkach. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zapewnia trwałość i stabilność konstrukcji, a jej nośność wspierana jest przez dwa wyścigi kulkowe umożliwiające płynne przenoszenie obciążeń. Koło o średnicy 125 mm wyposażone jest w łożysko walcowe, które gwarantuje niezawodną pracę urządzenia. Bieżnik wykonany z poliuretanu wtryskanego zapewnia doskonałą przyczepność i odporność na zużycie, natomiast korpus koła wykonany z poliamidu charakteryzuje się lekkością i odpornością chemiczną. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 161 mm, co umożliwia jego zastosowanie w różnych konfiguracjach transportowych. Kółko Alpha charakteryzuje się nośnością statyczną 600 kg oraz nośnością dynamiczną 300 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających niezawodności i wydajności. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkonterach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.

125 mm
161 mm
300 kg
125 mm
161 mm
300 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Alpha
3477UAR125P63 CL60 OH161 WB-natural

Kółko obrotowe z blokadą pełną Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego ciężkiego zapewnia wyjątkową wytrzymałość, a zastosowanie dwóch wyścigów kulkowych gwarantuje płynne obracanie. Koło o średnicy 125 mm składa się z korpusu wykonanego z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, który zapewnia doskonałą przyczepność i odporność na zużycie. Łożysko walcowe w kole gwarantuje długotrwałą i niezawodną pracę. Całkowita wysokość kółka wynosi 161 mm. Nośność dynamiczna osiąga 300 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 600 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów, systemach elektronicznych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych, wózkach produkcyjnych, rollkontenerach, szafach narzędziowych oraz stołach warsztatowych.

125 mm
161 mm
300 kg
125 mm
161 mm
300 kg