Kółko stałe 125 mm
Alpha
EAN:
4031582377118
Numer produktu:
3478DYJ125P62
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nieprzerwane użytkowanie
Kółko stałe Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniający stabilne połączenie z konstrukcją noś...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kółko stałe Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniający stabilne połączenie z konstrukcją nośną. Obudowa wykonana została z arkusza stalowego ciężkiego, gwarantującego wysoką wytrzymałość mechaniczną i odporność na deformacje. Koło składa się z korpusu wykonanego z arkuszy stalowych oraz bieżnika z gumy pełnej pełny w kolorze czarnym, przewodzącej elektrycznie, co eliminuje ryzyko gromadzenia się ładunków elektrostatycznych. Zastosowano łożysko walcowe zapewniające płynny ruch obrotowy i długą żywotność eksploatacyjną. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość kółka to 155 mm. Nośność dynamiczna przy prędkości 4 km/h osiąga 100 kg, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg, co czyni to rozwiązanie odpowiednim do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej niezawodności i trwałości.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funkcje specjalne