Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Alpha
EAN:
4031582377101
Numer produktu:
3477DYJ125P62
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nieprzerwane użytkowanie
Kółko obrotowe z Blokada pełna Alpha to zaawansowane rozwiązanie transportowe wyposażone w płytkę prostokątną jako element mocuj...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe z Blokada pełna Alpha to zaawansowane rozwiązanie transportowe wyposażone w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zapewnia wyjątkową wytrzymałość i stabilność, a zastosowanie dwóch wyścigów kulkowych w łożysku obrotowym gwarantuje płynne i precyzyjne obracanie. Koło składa się z korpusu wykonanego z arkuszy stalowych oraz bieżnika z gumy pełnej pełny, czarny, przewodzący elektrycznie, który zapewnia doskonałą przyczepność i właściwości antystatyczne, a łożysko walcowe w kole zapewnia niezawodną pracę. Kółko charakteryzuje się średnicą koła 125 mm i całkowitą wysokością 155 mm. Nośność dynamiczna wynosi 100 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 200 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej nośności i niezawodności.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funkcje specjalne