Kółko stałe 100 mm
Alpha stainless
Numer zamówienia:
990035828
EAN:
4031582381740
Numer produktu:
8478XSC100P62
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nieprzerwane użytkowanie
Alpha stainless to koło stałe wyposażone w płytkę prostokątną, przeznaczone do zastosowań wymagających odporności na warunki agr...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Alpha stainless to koło stałe wyposażone w płytkę prostokątną, przeznaczone do zastosowań wymagających odporności na warunki agresywne i wysokich standardów higieny. Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej ciężkiej zapewnia trwałość i odporność korozyjna w trudnych środowiskach. Koło o średnicy 100 mm wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne ze stali nierdzewnej, które gwarantuje płynną pracę i długą żywotność. Bieżnik wykonany z poliuretanu wtryskanego o właściwościach przewodzących elektrycznie zapewnia bezpieczeństwo w strefach zagrożonych elektrostatyką, natomiast korpus z poliamidu przewodzącego elektrycznie dodatkowo wspomaga rozpraszanie ładunków statycznych. Całkowita wysokość produktu wynosi 128 mm. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 320 kg oraz nośnością dynamiczną 160 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla wózków cateringowych, systemów dostarczania posiłków, budowy kontenerów, systemów elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, ochrony przeciwpożarowej, budowy maszyn oraz sprzętu transportowego.
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
Stała możliwość mycia
Wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej
Materiały wymagające niewielkiej konserwacji
Wszystkie elementy metalowe wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej