Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Alpha stainless
Numer zamówienia:
990036175
EAN:
4031582381689
Numer produktu:
8477XSC100P62
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nieprzerwane użytkowanie
Koło obrotowe z blokadą pełną Alpha stainless to produkt o konstrukcji przeznaczonej do zastosowań wymagających odporności na ko...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło obrotowe z blokadą pełną Alpha stainless to produkt o konstrukcji przeznaczonej do zastosowań wymagających odporności na korozję i wysokiej precyzji ruchu. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, zapewniająca stabilne i pewne połączenie z konstrukcją nośną. Obudowa wykonana jest z materiału nierdzewnego, ciężkiej klasy, i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, które umożliwiają swobodne obroty koła wokół osi pionowej. Koło o średnicy 100 mm posiada łożysko kulkowe precyzyjne, nierdzewne, co zapewnia płynną pracę i długą żywotność. Bieżnik wykonano z poliuretanu metodą wtrysku, a jego właściwości przewodzące elektrycznie pozwalają na odprowadzanie ładunków elektrostatycznych. Korpus koła wykonano z poliamidu przewodzącego elektrycznie. Całkowita wysokość produktu wynosi 128 mm. Nośność statyczna wynosi 300 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 150 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej i ochronie przeciwpożarowej, budowie maszyn oraz sprzęcie transportowym.
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
Stała możliwość mycia
Wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej
Materiały wymagające niewielkiej konserwacji
Wszystkie elementy metalowe wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej