Kółko stałe 100 mm
Alpha stainless
Numer zamówienia:
990035519
EAN:
4031582347074
Numer produktu:
8478BOG100P62
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nieprzerwane użytkowanie
Kółko stałe Alpha stainless to urządzenie przeznaczone do zastosowań wymagających odporności na warunki ekstremalne i wysoki sta...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kółko stałe Alpha stainless to urządzenie przeznaczone do zastosowań wymagających odporności na warunki ekstremalne i wysoki standard sanitarny. Kółko wyposażone jest w płytkę prostokątną jako typ mocowania, która zapewnia stabilne i bezpieczne połączenie z wózkami i urządzeniami transportowymi. Obudowa wykonana z nierdzewnego materiału ciężkiego gwarantuje trwałość, odporność na korozję i długotrwałą eksploatację w środowiskach agresywnych, w tym w systemach cateringowych, budowie kontenerów, technologii pomieszczeń czystych oraz urządzeniach przeciwpożarowych. Koło o średnicy 100 mm wyposażone jest w suchą tulejęłożyskową, która zapewnia płynne i niezawodne obroty. Materiał bieżnika jest identyczny z materiałem korpusu koła i wykonany z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego, odpornego na wysoką temperaturę, co umożliwia pracę w warunkach termicznych. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 128 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w różnych konfiguracjach wózków i systemów transportowych. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 250 kg oraz nośnością dynamiczną 125 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla wózków cateringowych, systemów dostarczania posiłków, budowy maszyn i sprzętu transportowego. Zastosowanie tego kółka gwarantuje niezawodność i bezpieczeństwo w wymagających warunkach pracy.
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu
Stała możliwość mycia
Wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej
Materiały wymagające niewielkiej konserwacji
Wszystkie elementy metalowe wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej
Stała odporność na ciepło
Koła wykonane z materiału odpornego na wysoką temperaturę do użytku w ekstremalnych warunkach