Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Alpha stainless wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z materiału nierdzewnego w wersji ciężkiej, z łożyskiem obrotowym składającym się z dwóch wyścigów kulkowych zapewnia niezawodność i długotrwałą eksploatację. Koło o średnicy 100 mm wykonane z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego odpornego na wysoką temperaturę, z bieżnią identyczną z korpusem koła, wyposażone w suchą tuleję łożyskową. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 128 mm. Nośność dynamiczna przy prędkości 4 km/h osiąga 125 kg, natomiast nośność statyczna wynosi 250 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn oraz sprzęcie transportowym.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
8470BOG100P62 HT w/o-dustg
EAN
4031582346688
Numer materiału S4
990035365
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
79 mm
Nośność przy 4 km/h
125 kg
Nośność statyczne
250 kg
Wysokość całkowita
128 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
250 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-40 °C
Waga całkowita
0,79 kg
Nazwa produktu
Alpha stainless
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
9 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
60 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
77 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
77 mm
Długość płytki
105 mm
Szerokość płytki
85 mm
Obudowa
Kolor
Stal Nierdzewne
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Nierdzewne, ciężka
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Średnica kopuły
75 mm
Zasięg działania koła
182 mm
Wysięg
41 mm
Promień działania koła
91 mm
Koło
Twardość Bieżnia (D)
90 Shore D
Materiał ciała
Tworzywo sztuczne termoutwardzalne, odporne na wysoką temperaturę
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Szerokość Bieżnia
35 mm
Średnica
100 mm
Szerokość korpusu
35 mm
Oś
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Sucha tuleja łożyskowa
Kolor Koło
Czarny
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu
Łatwe sterowanie
Głowica obrotowa z podwójnymi łożyskami kulkowymi
Stała możliwość mycia
Wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej
Materiały wymagające niewielkiej konserwacji
Wszystkie elementy metalowe wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej
Stała odporność na ciepło
Koła wykonane z materiału odpornego na wysoką temperaturę do użytku w ekstremalnych warunkach
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko stałe 100 mm
Kółko stałe 100 mm
Alpha stainless
8478BOG100P62

Kółko stałe Alpha stainless to urządzenie przeznaczone do zastosowań wymagających odporności na warunki ekstremalne i wysoki standard sanitarny. Kółko wyposażone jest w płytkę prostokątną jako typ mocowania, która zapewnia stabilne i bezpieczne połączenie z wózkami i urządzeniami transportowymi. Obudowa wykonana z nierdzewnego materiału ciężkiego gwarantuje trwałość, odporność na korozję i długotrwałą eksploatację w środowiskach agresywnych, w tym w systemach cateringowych, budowie kontenerów, technologii pomieszczeń czystych oraz urządzeniach przeciwpożarowych. Koło o średnicy 100 mm wyposażone jest w suchą tulejęłożyskową, która zapewnia płynne i niezawodne obroty. Materiał bieżnika jest identyczny z materiałem korpusu koła i wykonany z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego, odpornego na wysoką temperaturę, co umożliwia pracę w warunkach termicznych. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 128 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w różnych konfiguracjach wózków i systemów transportowych. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 250 kg oraz nośnością dynamiczną 125 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla wózków cateringowych, systemów dostarczania posiłków, budowy maszyn i sprzętu transportowego. Zastosowanie tego kółka gwarantuje niezawodność i bezpieczeństwo w wymagających warunkach pracy.

100 mm
128 mm
125 kg
100 mm
128 mm
125 kg