Kółko stałe 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582356113
Numer produktu:
5088YGC100R05-22x40
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Kółko stałe Galea stainless to wysokiej jakości rozwiązanie wyposażone w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie....
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kółko stałe Galea stainless to wysokiej jakości rozwiązanie wyposażone w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z poliamidu gwarantuje trwałość i odporność na warunki eksploatacyjne. Koło składa się z korpusu z polipropylenu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego przewodzącego elektrycznie, co eliminuje ryzyko gromadzenia się ładunków elektrostatycznych. Zastosowano łożysko kulkowe precyzyjne nierdzewne zapewniające płynny ruch i długą żywotność. Średnica koła wynosi 100 mm przy całkowitej wysokości 139 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg, co czyni to kółko idealnym do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej niezawodności.
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
Certyfikowana przewodność
Wersja przewodząca chroniąca użytkowników i urządzenia elektryczne przed wyładowaniami elektrostatycznymi