Kółko obrotowe z Hamulec koła 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582356199
Numer produktu:
5085YGC100R05-22x40
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Kółko obrotowe z Hamulec koła Galea stainless wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie. Obudowa ...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe z Hamulec koła Galea stainless wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne, gwarantujące płynny obrót. Koło o średnicy 100 mm składa się z korpusu z polipropylenu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego przewodzącego elektrycznie, wyposażonego w łożysko kulkowe precyzyjne, nierdzewne. Całkowita wysokość produktu wynosi 139 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych.
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
Certyfikowana przewodność
Wersja przewodząca chroniąca użytkowników i urządzenia elektryczne przed wyładowaniami elektrostatycznymi