Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło stałe Alpha to urządzenie przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i trwałości w różnych branżach przemysłowych. Koło wyposażone jest w płytkę prostokątną jako typ mocowania, która zapewnia stabilne i bezpieczne zainstalowanie na wózkach i platformach transportowych. Obudowa wykonana z arkusza stalowego ciężkiego gwarantuje wytrzymałość konstrukcji i odporność na obciążenia dynamiczne oraz statyczne. Koło o średnicy 100 mm wyposażone jest w łożysko ślizgowe, które zapewnia płynne i niezawodne działanie. Materiał korpusu koła wykonany z poliamidu, którego tread material jest identyczny z korpusem koła, zapewnia optymalną przyczepność i długotrwałość eksploatacyjną. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 128 mm, co umożliwia jego montaż w ograniczonej przestrzeni. Koło Alpha charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną wynoszącą 400 kg oraz nośnością dynamiczną 200 kg przy prędkości 4 km/h. Urządzenie znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkonterach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
3478UOH100P62
EAN
4031582307023
Numer materiału S4
990001263
Podstawowe atuty
Typ
Kółko stałe
Szerokość całkowita
85 mm
Nośność przy 4 km/h
200 kg
Nośność statyczne
400 kg
Wysokość całkowita
128 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-40 °C
Waga całkowita
0,43 kg
Nazwa produktu
Alpha
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
9 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
60 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
77 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
77 mm
Długość płytki
103 mm
Szerokość płytki
85 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, ciężki
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Koło
Twardość Bieżnia (D)
75 Shore D
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Szerokość Bieżnia
36 mm
Średnica
100 mm
Szerokość korpusu
36 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Oś
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko ślizgowe
Kolor Koło
Naturalna biel
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu
Koła o niskiej konserwacji
Osłony gwintów zapewniają niezakłóconą pracę przy minimalnym czyszczeniu
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe 100 mm
Kółko obrotowe 100 mm
Alpha
3470UOH100P62

Kółko obrotowe Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zawiera dwa wyścigi kulkowe jako łożysko obrotowe zapewniające płynny ruch. Koło o średnicy 100 mm posiada korpus z poliamidu, a materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, przy czym zastosowano łożysko ślizgowe. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 128 mm. Nośność dynamiczna osiąga 200 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 400 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.

100 mm
128 mm
200 kg
100 mm
128 mm
200 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Alpha
3477UOH100P62

Koło obrotowe z blokadą pełną Alpha to produkt przeznaczony do zastosowań przemysłowych, zapewniający stabilne unieruchomienie obciążonego urządzenia. Mocowanie stanowi płytka prostokątna. Obudowa wykonana z ciężkiego arkusza stalowego wyposażona jest w łożysko obrotowe w postaci dwóch wyścigów kulkowych. Koło o średnicy 100 mm posiada łożysko ślizgowe, a bieżnik jest identyczny z korpusem, wykonanym z poliamidu. Całkowita wysokość produktu wynosi 128 mm. Nośność statyczna wynosi 400 kg, a nośność dynamiczna przy prędkości 4 km/h wynosi 200 kg. Zastosowania obejmują motoryzację OEM, wózki cateringowe i systemy dostarczania posiłków, budowę kontenerów, systemy elektroniczne i technologię pomieszczeń czystych, technologię przeciwpożarową, budowę maszyn, systemy logistyczne pocztowe, wózki produkcyjne i platformowe, rollkontenery, szafy narzędziowe, sprzęt transportowy, urządzenia do utylizacji odpadów oraz stoły warsztatowe.

100 mm
128 mm
200 kg
100 mm
128 mm
200 kg