Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Alpha
Numer zamówienia:
990001413
EAN:
4031582306019
Numer produktu:
3477UOH100P62
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nieprzerwane użytkowanie
Koło obrotowe z blokadą pełną Alpha to produkt przeznaczony do zastosowań przemysłowych, zapewniający stabilne unieruchomienie o...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło obrotowe z blokadą pełną Alpha to produkt przeznaczony do zastosowań przemysłowych, zapewniający stabilne unieruchomienie obciążonego urządzenia. Mocowanie stanowi płytka prostokątna. Obudowa wykonana z ciężkiego arkusza stalowego wyposażona jest w łożysko obrotowe w postaci dwóch wyścigów kulkowych. Koło o średnicy 100 mm posiada łożysko ślizgowe, a bieżnik jest identyczny z korpusem, wykonanym z poliamidu. Całkowita wysokość produktu wynosi 128 mm. Nośność statyczna wynosi 400 kg, a nośność dynamiczna przy prędkości 4 km/h wynosi 200 kg. Zastosowania obejmują motoryzację OEM, wózki cateringowe i systemy dostarczania posiłków, budowę kontenerów, systemy elektroniczne i technologię pomieszczeń czystych, technologię przeciwpożarową, budowę maszyn, systemy logistyczne pocztowe, wózki produkcyjne i platformowe, rollkontenery, szafy narzędziowe, sprzęt transportowy, urządzenia do utylizacji odpadów oraz stoły warsztatowe.
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu
Koła o niskiej konserwacji
Osłony gwintów zapewniają niezakłóconą pracę przy minimalnym czyszczeniu
Łatwe sterowanie
Głowica obrotowa z podwójnymi łożyskami kulkowymi