Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Kółko stałe Alpha to urządzenie transportowe wyposażone w płytkę prostokątną służącą do montażu na różnych konstrukcjach. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego, ciężkiego, zapewniającego wytrzymałość i stabilność całej konstrukcji. Kółko posiada koło o średnicy 100 mm, wyposażone w łożysko walcowe umożliwiające płynną rotację. Powierzchnia toczna wykonana jest z gumy pełnej o nie brudzącym śladów profilu, co gwarantuje czystość podczas eksploatacji. Korpus koła wykonany jest z polipropylenu, łączącego lekkość z odpowiednią sztywnością. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 128 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 150 kg oraz nośnością dynamiczną 75 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej i ochronie przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkonterach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz na stołach warsztatowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
3478PIR100P62
EAN
4031582306484
Numer materiału S4
990028980
Podstawowe atuty
Typ
Kółko stałe
Szerokość całkowita
85 mm
Nośność przy 4 km/h
75 kg
Nośność statyczne
150 kg
Wysokość całkowita
128 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,51 kg
Nazwa produktu
Alpha
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
9 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
60 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
77 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
77 mm
Długość płytki
103 mm
Szerokość płytki
85 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, ciężki
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Koło
Twardość Bieżnia (A)
80 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Guma pełna, nie brudzący śladów
Szerokość Bieżnia
35 mm
Średnica
100 mm
Szerokość korpusu
35 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Oś
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko walcowe
Kolor Koło
Czarny grafitowy (RAL9011)
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
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Alpha
3477PIR100P62

Kółko obrotowe z Blokadą pełną Alpha to element jezdny przeznaczony do montażu w urządzeniach wymagających precyzyjnego manewrowania i stabilnego ustawienia. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, która umożliwia proste i trwałe przykręcenie koła do konstrukcji nośnej. Obudowa wykonana jest z ciężkiego arkusza stalowego i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, zapewniające płynny obrót wokół osi pionowej oraz wysoką odporność na obciążenia boczne. Koło o średnicy 100 mm posiada łożysko walcowe, bieżnik z gumy pełnej, niebrudzącej śladów, oraz korpus z polipropylenu. Całkowita wysokość produktu wynosi 128 mm. Nośność statyczna wynosi 150 kg, a nośność dynamiczna 75 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg