Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Alpha
Numer zamówienia:
990002734
EAN:
4031582305340
Numer produktu:
3477PIR100P62
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nieprzerwane użytkowanie
Kółko obrotowe z Blokadą pełną Alpha to element jezdny przeznaczony do montażu w urządzeniach wymagających precyzyjnego manewrow...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe z Blokadą pełną Alpha to element jezdny przeznaczony do montażu w urządzeniach wymagających precyzyjnego manewrowania i stabilnego ustawienia. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, która umożliwia proste i trwałe przykręcenie koła do konstrukcji nośnej. Obudowa wykonana jest z ciężkiego arkusza stalowego i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, zapewniające płynny obrót wokół osi pionowej oraz wysoką odporność na obciążenia boczne. Koło o średnicy 100 mm posiada łożysko walcowe, bieżnik z gumy pełnej, niebrudzącej śladów, oraz korpus z polipropylenu. Całkowita wysokość produktu wynosi 128 mm. Nośność statyczna wynosi 150 kg, a nośność dynamiczna 75 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.