Kółko stałe 100 mm
Alpha
Numer zamówienia:
990001242
EAN:
4031582335521
Numer produktu:
3478PIJ100P62
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nieprzerwane użytkowanie
Kółko stałe Alpha to urządzenie transportowe wyposażone w płytkę prostokątną służącą do montażu na różnych konstrukcjach. Obudow...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kółko stałe Alpha to urządzenie transportowe wyposażone w płytkę prostokątną służącą do montażu na różnych konstrukcjach. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego, ciężkiego, zapewniającego trwałość i stabilność w wymagających warunkach eksploatacji. Kółko posiada średnicę 100 mm i wyposażone jest w łożysko walcowe, które gwarantuje płynne i niezawodne działanie. Powierzchnia toczna wykonana jest z gumy pełnej o właściwości niebrudzącego śladu, co jest szczególnie istotne w aplikacjach wymagających czystości, takich jak systemy elektroniczne czy technologia pomieszczeń czystych. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 128 mm. Kółko Alpha charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną na poziomie 150 kg oraz dynamiczną nośnością 75 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla szerokiego spektrum zastosowań. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkonterach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.