Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło obrotowe z blokadą pełną Alpha to produkt przeznaczony do zastosowań przemysłowych i logistycznych, w których wymagana jest stabilność, precyzja prowadzenia oraz możliwość unieruchomienia. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, zapewniająca pewne i trwałe połączenie z konstrukcją nośną urządzenia. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego, ciężkiego, a obrót umożliwiają dwa wyścigi kulkowe, co gwarantuje płynną pracę i niski opór toczenia. Koło wyposażono w łożysko walcowe, bieżnik z gumy pełnej, nieznakującej śladów, oraz korpus z polipropylenu, który łączy niewielką masę z odpornością mechaniczną. Wysokość całkowita produktu wynosi 128 mm, a średnica koła to 100 mm. Nośność statyczna wynosi 150 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 75 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów, systemach elektronicznych oraz w technologii pomieszczeń czystych, a także w urządzeniach przeciwpożarowych, budowie maszyn, logistyce pocztowej, wózkach produkcyjnych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów i stołach warsztatowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
3477PIJ100P62
EAN
4031582335514
Numer materiału S4
990001422
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Blokada pełna
Szerokość całkowita
75 mm
Nośność przy 4 km/h
75 kg
Nośność statyczne
150 kg
Wysokość całkowita
128 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
1,03 kg
Nazwa produktu
Alpha
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
9 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
60 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
77 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
77 mm
Długość płytki
105 mm
Szerokość płytki
80 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, ciężki
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Średnica kopuły
75 mm
Zasięg działania koła
246 mm
Wysięg
41 mm
Promień działania koła
123 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
80 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Guma pełna, nie brudzący śladów
Szerokość Bieżnia
35 mm
Średnica
100 mm
Szerokość korpusu
35 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Oś
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko walcowe
Kolor Koło
Czarny grafitowy (RAL9011)
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
Kółko stałe 100 mm
Kółko stałe 100 mm
Alpha
3478PIJ100P62

Kółko stałe Alpha to urządzenie transportowe wyposażone w płytkę prostokątną służącą do montażu na różnych konstrukcjach. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego, ciężkiego, zapewniającego trwałość i stabilność w wymagających warunkach eksploatacji. Kółko posiada średnicę 100 mm i wyposażone jest w łożysko walcowe, które gwarantuje płynne i niezawodne działanie. Powierzchnia toczna wykonana jest z gumy pełnej o właściwości niebrudzącego śladu, co jest szczególnie istotne w aplikacjach wymagających czystości, takich jak systemy elektroniczne czy technologia pomieszczeń czystych. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 128 mm. Kółko Alpha charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną na poziomie 150 kg oraz dynamiczną nośnością 75 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla szerokiego spektrum zastosowań. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkonterach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg