Kółko stałe 100 mm
Alpha
Numer zamówienia:
990032561
EAN:
4031582306361
Numer produktu:
3478HUR100P62 7001/7001
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nieprzerwane użytkowanie
Kółko stałe Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący do urządzenia nośnego. Obudowa wykonana z arkusza s...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kółko stałe Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący do urządzenia nośnego. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zapewnia trwałość i odporność na obciążenia mechaniczne. Koło o średnicy 100 mm wyposażone jest w łożysko walcowe, które gwarantuje płynne i niezawodne obroty. Bieżnik kółka wykonany z poliamidu, a korpus z materiału hybrydowego o właściwościach tłumiących, co pozwala na redukcję hałasu i wibracji podczas eksploatacji. Całkowita wysokość kółka wynosi 128 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 320 kg oraz nośnością dynamiczną 160 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt przeznaczony jest do zastosowań w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej i ochronie przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkonterach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funkcje specjalne