Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Alpha z pełną blokadą to urządzenie przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i precyzji. Kółko wyposażone jest w płytkę prostokątną służącą jako element mocujący do różnych konstrukcji. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zapewnia trwałość i odporność na obciążenia, a jej konstrukcja oparta na dwóch wyścigach kulkowych gwarantuje płynne i stabilne obroty. Koło o średnicy 100 mm wyposażone jest w łożysko walcowe, które umożliwia precyzyjne i długotrwałe działanie. Bieżnik wykonany z poliamidu zapewnia doskonałą przyczepność i odporność na zużycie, natomiast korpus z tłumienia, materiału hybrydowego, redukuje wibracje i hałas. Całkowita wysokość kółka wynosi 128 mm, co umożliwia jego montaż w różnych konfiguracjach przestrzennych. Urządzenie charakteryzuje się zdolnością nośną statyczną 320 kg oraz dynamiczną 160 kg przy prędkości 4 km/h. Kółko Alpha znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkonterach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Artikelnummer
3477HUR100P62 7001/7001
EAN
4031582305159
S4 Materialnummer
990032562
Core attributes
Gehäusetyp
Kółko obrotowe z Blokada pełna
Gesamtbreite
75 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
160 kg
Statische Tragfähigkeit
320 kg
Bauhöhe
128 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
1,12 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 — Sprzęt transportowy
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Płytka prostokątna
Plattenloch Durchmesser
9 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
60 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
77 mm
Plattenlänge
105 mm
Plattenbreite
80 mm
Housing
Farbe
pasywowany na niebiesko
Gabelform
Poszerzane
Material
Arkusz stalowy, ciężki
Schwenklager
Dwa wyścigi kulkowe
Dom Durchmesser
75 mm
Störkreis
246 mm
Ausladung
41 mm
Schwenkradius
123 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
75 Shore D
Material des Radkörpers
Tłumienie, materiał hybrydowy
Material der Lauffläche
Poliamid
Breite der Lauffläche
36 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
36 mm
Fadenschutz
Bez osłony gwintu
Achse
Przykręcane za pomocą nakrętki
Lager
Łożysko walcowe
Radfarbe
Srebrnoszary (RAL7001)
special-features-image
Funkcje specjalne
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Kółko obrotowe 100 mm
Alpha
3470HUR100P62 7001/7001

Kółko obrotowe Alpha to urządzenie przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i trwałości w różnych branżach, w tym motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkonterach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych. Kółko wyposażone jest w płytkę prostokątną jako typ mocowania, zapewniającą stabilne i uniwersalne połączenie z platformą nośną. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zawiera dwa wyścigi kulkowe jako łożysko obrotowe, gwarantujące płynne i precyzyjne obroty pod obciążeniem. Koło posiada średnicę 100 mm i wykonane jest z poliamidu jako materiału bieżnika, przy czym korpus koła stanowi tłumienie z materiału hybrydowego, co zapewnia amortyzację i redukcję hałasu. Łożysko walcowe wbudowane w koło umożliwia efektywne przenoszenie obciążeń. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 128 mm. Kółko charakteryzuje się zdolnością nośną statyczną 320 kg oraz dynamiczną 160 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni je odpowiednim rozwiązaniem dla aplikacji wymagających wysokiej nośności i stabilności operacyjnej.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Kółko stałe 100 mm
Alpha
3478HUR100P62 7001/7001

Kółko stałe Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący do urządzenia nośnego. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zapewnia trwałość i odporność na obciążenia mechaniczne. Koło o średnicy 100 mm wyposażone jest w łożysko walcowe, które gwarantuje płynne i niezawodne obroty. Bieżnik kółka wykonany z poliamidu, a korpus z materiału hybrydowego o właściwościach tłumiących, co pozwala na redukcję hałasu i wibracji podczas eksploatacji. Całkowita wysokość kółka wynosi 128 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 320 kg oraz nośnością dynamiczną 160 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt przeznaczony jest do zastosowań w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej i ochronie przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkonterach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg