Kółko obrotowe ze sprężynową Blokada kierunkowa i Hamulec koła 200 mm
Scout
EAN:
4031582429947
Numer produktu:
814WUFC200P60 180° smart
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nieprzerwane użytkowanie
Kółko obrotowe Scout ze sprężynową blokadą kierunkową i hamulcem koła wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe Scout ze sprężynową blokadą kierunkową i hamulcem koła wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z nierdzewnej stali ciężkiej zawiera precyzyjne łożysko kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło o średnicy 200 mm posiada korpus z poliamidu oraz elastyczną oponę niewbrudzającą podłogi, wulkanizowaną, która gwarantuje ciche i bezpieczne przemieszczanie. Łożysko koła to precyzyjne łożysko kulkowe ze stali nierdzewnej zapewniające długotrwałą eksploatację. Całkowita wysokość kółka wynosi 242 mm. Nośność dynamiczna osiąga 150 kg przy prędkości 3 km/h oraz 150 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt przeznaczony jest do zastosowania w profesjonalnych wózkach do sprzątania, gdzie wymagana jest wysoka jakość i niezawodność.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funkcje specjalne