Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Kółko obrotowe Scout ze sprężynową blokadą kierunkową wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z materiału nierdzewnego w wersji ciężkiej zawiera łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z elastycznej opony niewbrudzającej podłogi, wulkanizowanej, zamontowanych na łożysku kulkowym precyzyjnym ze stali nierdzewnej. Średnica koła wynosi 200 mm, a całkowita wysokość kółka to 242 mm. Nośność dynamiczna osiąga 150 kg przy prędkości 3 km/h oraz 150 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt przeznaczony jest do zastosowania w profesjonalnych wózkach do sprzątania.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
814SUFC200P60 180° smart
EAN
4031582429916
Core attributes
Typ
Kółko obrotowe ze sprężynową Blokada kierunkowa
Szerokość całkowita
72 mm
Nośność przy 3 km/h
150 kg
Nośność przy 4 km/h
150 kg
Wysokość całkowita
242 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
2,91 kg
Nazwa produktu
Scout
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Fitting
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
10,5 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
110 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
50 mm
Długość płytki
130 mm
Szerokość płytki
74 mm
Housing
Kształt Widelec
Kątowy
Materiał
Nierdzewne, ciężka
Łożysko obrotowe
Łożysko kulkowe precyzyjne
Zasięg działania koła
300 mm
Wysięg
50 mm
Promień działania koła
150 mm
Wheel
Twardość Bieżnia (A)
64 Shore A
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana
Szerokość Bieżnia
40 mm
Średnica
200 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne, Nierdzewne
special-features-image
Funkcje specjalne
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe ze sprężynową Blokada kierunkowa i Hamulec koła 200 mm
Kółko obrotowe ze sprężynową Blokada kierunkowa i Hamulec koła 200 mm
Scout
814WUFC200P60 180° smart

Kółko obrotowe Scout ze sprężynową blokadą kierunkową i hamulcem koła wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z nierdzewnej stali ciężkiej zawiera precyzyjne łożysko kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło o średnicy 200 mm posiada korpus z poliamidu oraz elastyczną oponę niewbrudzającą podłogi, wulkanizowaną, która gwarantuje ciche i bezpieczne przemieszczanie. Łożysko koła to precyzyjne łożysko kulkowe ze stali nierdzewnej zapewniające długotrwałą eksploatację. Całkowita wysokość kółka wynosi 242 mm. Nośność dynamiczna osiąga 150 kg przy prędkości 3 km/h oraz 150 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt przeznaczony jest do zastosowania w profesjonalnych wózkach do sprzątania, gdzie wymagana jest wysoka jakość i niezawodność.

200 mm
242 mm
150 kg
200 mm
242 mm
150 kg
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe ze sprężynową Blokada kierunkowa i Hamulec koła 200 mm
Kółko obrotowe ze sprężynową Blokada kierunkowa i Hamulec koła 200 mm
Scout
814WUFC200P60 180° smart

Kółko obrotowe Scout ze sprężynową blokadą kierunkową i hamulcem koła wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z nierdzewnej stali ciężkiej zawiera precyzyjne łożysko kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło o średnicy 200 mm posiada korpus z poliamidu oraz elastyczną oponę niewbrudzającą podłogi, wulkanizowaną, która gwarantuje ciche i bezpieczne przemieszczanie. Łożysko koła to precyzyjne łożysko kulkowe ze stali nierdzewnej zapewniające długotrwałą eksploatację. Całkowita wysokość kółka wynosi 242 mm. Nośność dynamiczna osiąga 150 kg przy prędkości 3 km/h oraz 150 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt przeznaczony jest do zastosowania w profesjonalnych wózkach do sprzątania, gdzie wymagana jest wysoka jakość i niezawodność.

200 mm
242 mm
150 kg
200 mm
242 mm
150 kg