Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe ze sprężynową Blokada kierunkowa Zeta reverse wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, zawiera łożysko obrotowe składające się z dwóch wyścigów kulkowych, wzmacnianych lub nierdzewnych. Koło o średnicy 200 mm posiada korpus z poliamidu oraz bieżnię z poliuretanu wtryskowego, a także łożysko kulkowe precyzyjne. Całkowita wysokość produktu wynosi 240 mm. Nośność dynamiczna osiąga 500 kg przy prędkości 4 km/h oraz 400 kg przy prędkości 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 1000 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym jako wyposażenie lotniskowe, w motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
468SUAP200P63
EAN
4031582396393
Numer materiału S4
990860877
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe ze sprężynową Blokada kierunkowa
Szerokość całkowita
96 mm
Nośność przy 4 km/h
500 kg
Nośność przy 6 km/h
400 kg
Nośność statyczne
1000 kg
Wysokość całkowita
240 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-30 °C
Waga całkowita
3,44 kg
Nazwa produktu
Zeta reverse
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
11 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
75 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
105 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
75 mm
Długość płytki
137 mm
Szerokość płytki
105 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane, Wzmacniane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, bardzo ciężki
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe, Wzmacniane lub Nierdzewne
Średnica kopuły
96 mm
Zasięg działania koła
310 mm
Wysięg
55 mm
Promień działania koła
155 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)
42 Shore D
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk
Szerokość Bieżnia
50 mm
Średnica
200 mm
Szerokość korpusu
50 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Oś
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Naturalna biel
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
Szybka konserwacja
Łożyska obrotowe smarowane smarem długotrwałym i wyposażone w smarowniczkę do łatwej konserwacji
Konstrukcja do bardzo ciężkich zastosowań
Spawana stalowa konstrukcja dla maksymalnej nośności
Konstrukcja do ciężkich zastosowań
Obudowa z bardzo ciężkiej stali o dużej nośności
Automatyczne wyrównanie
Po podniesieniu kółko automatycznie ustawia się w kierunku jazdy
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 200 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 200 mm
Zeta
4681UAP200P63

Zeta to kółko obrotowe z blokadą kierunkową wyposażone w płytkę prostokątną, przeznaczone do zastosowań wymagających precyzji i niezawodności. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, zapewnia wytrzymałość konstrukcji, a łożysko obrotowe stanowią dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne, gwarantujące płynne i stabilne obroty. Koło o średnicy 200 mm wykonane jest z poliamidu jako korpusu i poliuretanu wtryskiwanego jako bieżnika, z precyzyjnym łożyskiem kulkowym zapewniającym optymalne warunki pracy. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 240 mm. Kółko charakteryzuje się zdolnością nośną statyczną do 1000 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 400 kg przy prędkości 6 km/h lub 500 kg przy prędkości 4 km/h. Zeta znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym, gdzie wymagane są wysokie standardy niezawodności i trwałości.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Warianty
Kółko obrotowe 200 mm
Kółko obrotowe 200 mm
Zeta
4680UAP200P63

Kółko obrotowe Zeta wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego o bardzo ciężkiej konstrukcji, zawiera dwa wyścigi kulkowe wzmacniane lub nierdzewne jako łożysko obrotowe. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżni z poliuretanu wtryskanego, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne, o średnicy 200 mm. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 240 mm. Nośność dynamiczna osiąga 500 kg przy prędkości 4 km/h oraz 400 kg przy prędkości 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 1000 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym jako wyposażenie lotniskowe, w motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 200 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 200 mm
Zeta
4687UAP200P63

Kółko obrotowe z Blokada pełna Zeta wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, zawiera dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne, zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, osadzonego na łożysku kulkowym precyzyjnym. Średnica koła wynosi 200 mm, a całkowita wysokość kółka to 240 mm. Nośność dynamiczna osiąga 500 kg przy prędkości 4 km/h lub 400 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 1000 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Warianty
Kółko stałe 200 mm
Kółko stałe 200 mm
Zeta
4688UAP200P63

Zeta to kółko stałe wyposażone w płytkę prostokątną, która zapewnia stabilne mocowanie do różnych konstrukcji. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, gwarantuje wytrzymałość i trwałość w wymagających warunkach pracy. Kółko posiada średnicę 200 mm i jest wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne, które zapewnia płynne i niezawodne obracanie się. Bieżnik wykonany z poliuretanu wtryskanego na korpusie z poliamidu charakteryzuje się doskonałą przyczepnością i odpornością na zużycie. Całkowita wysokość produktu wynosi 240 mm, co umożliwia jego zastosowanie w różnych konfiguracjach transportowych. Kółko Zeta wykazuje statyczną nośność 1000 kg, podczas gdy nośność dynamiczna wynosi 400 kg przy prędkości 6 km/h lub 500 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w sprzęcie transportowym, gdzie wymagana jest niezawodność i precyzja.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna i sprężynowym Blokada kierunkowa 200 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna i sprężynowym Blokada kierunkowa 200 mm
Zeta reverse
468BUAP200P63

Kółko obrotowe z Blokada pełna i sprężynowym Blokada kierunkowa Zeta reverse wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, zawiera dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne jako łożysko obrotowe. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne. Średnica koła wynosi 200 mm, a całkowita wysokość produktu to 240 mm. Nośność dynamiczna osiąga 500 kg przy prędkości 4 km/h lub 400 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 1000 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg