Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Zeta reverse to kółko obrotowe ze sprężynową blokadą kierunkową, wyposażone w płytkę prostokątną służącą do montażu. Obudowa wykonana z arkusza stalowego o bardzo ciężkiej konstrukcji zawiera dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne, zapewniające niezawodne działanie w wymagających warunkach eksploatacji. Koło o średnicy 160 mm posiada bieżnik wykonany z poliuretanu odlewanego, który gwarantuje trwałość i przyczepność, natomiast korpus koła wykonany z aluminium zapewnia optymalne stosunku wytrzymałości do masy. Łożysko kulkowe precyzyjne umożliwia płynne i precyzyjne obroty. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 200 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 1100 kg, a nośność dynamiczna wynosi 440 kg przy prędkości 6 km/h lub 550 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym, gdzie wymagane są wysokie standardy niezawodności i wydajności.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
468SITP160P63 soft cv
EAN
4031582398380
Numer materiału S4
990860897
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe ze sprężynową Blokada kierunkowa
Szerokość całkowita
96 mm
Nośność przy 4 km/h
550 kg
Nośność przy 6 km/h
440 kg
Nośność statyczne
1100 kg
Wysokość całkowita
200 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
3,36 kg
Nazwa produktu
Zeta reverse
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
11 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
75 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
105 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
75 mm
Długość płytki
137 mm
Szerokość płytki
105 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane, Wzmacniane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, bardzo ciężki
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe, Wzmacniane lub Nierdzewne
Średnica kopuły
96 mm
Zasięg działania koła
270 mm
Wysięg
55 mm
Promień działania koła
135 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
80 Shore A
Materiał ciała
Aluminium
Materiał bieżni
Poliuretan, Odlewane
Szerokość Bieżnia
50 mm
Średnica
160 mm
Szerokość korpusu
50 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Oś
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Ruch szary A (RAL7042)
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
Szybka konserwacja
Łożyska obrotowe smarowane smarem długotrwałym i wyposażone w smarowniczkę do łatwej konserwacji
Konstrukcja do bardzo ciężkich zastosowań
Spawana stalowa konstrukcja dla maksymalnej nośności
Konstrukcja do ciężkich zastosowań
Obudowa z bardzo ciężkiej stali o dużej nośności
Automatyczne wyrównanie
Po podniesieniu kółko automatycznie ustawia się w kierunku jazdy
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe 160 mm
Kółko obrotowe 160 mm
Zeta
4680ITP160P63 soft cv

Zeta to kółko obrotowe wyposażone w płytkę prostokątną, przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej niezawodności i trwałości. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, zapewnia solidną konstrukcję, a łożysko obrotowe składające się z dwóch wyścigów kulkowych, wzmacnianych lub nierdzewnych, gwarantuje płynne i precyzyjne ruchy. Koło o średnicy 160 mm wykonane jest z poliuretanu odlewanego na korpusie aluminiowym, co zapewnia optymalne połączenie wytrzymałości i lekkości. Precyzyjne łożysko kulkowe zastosowane w kole umożliwia niezawodną pracę w wymagających warunkach. Całkowita wysokość produktu wynosi 200 mm. Kółko charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną wynoszącą 1100 kg, a nośność dynamiczna wynosi 440 kg przy prędkości 6 km/h lub 550 kg przy prędkości 4 km/h. Zeta znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym, gdzie wymagane są najwyższe standardy jakości i wydajności.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 160 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 160 mm
Zeta
4681ITP160P63 soft cv

Zeta to kółko obrotowe z blokadą kierunkową przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej niezawodności i precyzji. Urządzenie wyposażone jest w płytkę prostokątną jako typ mocowania, umożliwiającą stabilne i bezpieczne zainstalowanie na różnych platformach i wózkach. Obudowa wykonana z arkusza stalowego bardzo ciężkiego zapewnia wytrzymałość konstrukcji, a jej sercem jest dwuwyścigowe łożysko kulkowe obrotu, dostępne w wersji wzmacnianej lub nierdzewnej, gwarantujące długotrwałą pracę w trudnych warunkach. Koło o średnicy 160 mm wykonane z poliuretanu odlewanego na korpusie aluminiowym łączy trwałość z precyzją, wspierane przez precyzyjne łożysko kulkowe zapewniające płynne i kontrolowane obroty. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 200 mm, co pozwala na optymalne wykorzystanie przestrzeni w systemach transportowych. Kółko charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną 1100 kg, podczas gdy nośność dynamiczna wynosi 440 kg przy prędkości 6 km/h lub 550 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla przemysłu lotniczego i kosmicznego, wyposażenia lotniskowego, motoryzacji OEM, wózków produkcyjnych i platformowych oraz sprzętu transportowego.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 160 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 160 mm
Zeta
4687ITP160P63 soft cv

Zeta to kółko obrotowe z pełną blokadą przeznaczone do wymagających zastosowań przemysłowych. Kółko wyposażone jest w płytkę prostokątną służącą do montażu na urządzeniach i platformach transportowych. Obudowa wykonana z arkusza stalowego o bardzo ciężkiej konstrukcji zapewnia wytrzymałość i stabilność, a łożysko obrotowe składa się z dwóch wyścigów kulkowych wzmacnianych lub wykonanych ze stali nierdzewnej, gwarantując niezawodną pracę w trudnych warunkach. Koło o średnicy 160 mm wyposażone jest w precyzyjne łożysko kulkowe i wykonane z odlewanego poliuretanu, który zapewnia doskonałą przyczepność i trwałość, podczas gdy korpus koła wykonany z aluminium minimalizuje masę całego zestawu. Całkowita wysokość kółka wynosi 200 mm, co umożliwia łatwe zabudowanie w istniejących konstrukcjach. Kółko charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną wynoszącą 1100 kg, a jego nośność dynamiczna wynosi 440 kg przy prędkości 6 km/h lub 550 kg przy prędkości 4 km/h. Zeta znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w sprzęcie transportowym, gdzie wymagana jest niezawodność i wysoka wydajność.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Warianty
Kółko stałe 160 mm
Kółko stałe 160 mm
Zeta
4688ITP160P63 soft cv

Zeta to koło stałe wyposażone w płytkę prostokątną, która zapewnia stabilne mocowanie do różnych konstrukcji. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, gwarantuje wytrzymałość i trwałość w wymagających warunkach pracy. Koło o średnicy 160 mm posiada bieżnik z poliuretanu odlewanego, który zapewnia doskonałą przyczepność i odporność na zużycie, a także precyzyjne łożysko kulkowe umożliwiające płynną rotację. Korpus koła wykonany z aluminium łączy lekkość konstrukcji z odpowiednią sztywnością. Całkowita wysokość produktu wynosi 200 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w istniejących systemach transportowych. Koło charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną wynoszącą 1100 kg, zapewniającą bezpieczeństwo w aplikacjach wymagających dużych obciążeń. Nośność dynamiczna wynosi 440 kg przy prędkości 6 km/h oraz 550 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni produkt idealnym do zastosowań wymagających mobilności. Zeta znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym, gdzie wymagana jest niezawodność i wydajność.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna i sprężynowym Blokada kierunkowa 160 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna i sprężynowym Blokada kierunkowa 160 mm
Zeta reverse
468BITP160P63 soft cv

Zeta reverse to kółko obrotowe z pełną blokadą i sprężynową blokadą kierunkową, przeznaczone do wymagających zastosowań przemysłowych. Urządzenie wyposażone jest w płytkę prostokątną jako typ mocowania, zapewniającą stabilne i niezawodne połączenie z platformą montażową. Obudowa wykonana z arkusza stalowego o bardzo ciężkiej konstrukcji zawiera dwa wyścigi kulkowe wzmacniane lub nierdzewne, które stanowią łożysko obrotowe obudowy i zapewniają płynne oraz precyzyjne ruchy obrotowe. Kółko posiada średnicę 160 mm i wykonane jest z poliuretanu odlewanego na korpusie aluminiowym, co gwarantuje wytrzymałość i odporność na zużycie. Łożysko kulkowe precyzyjne zastosowane w kółku zapewnia wysoką dokładność pracy. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 200 mm. Nośność statyczna kółka wynosi 1100 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 440 kg przy prędkości 6 km/h lub 550 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w sprzęcie transportowym.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg