Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Zeta to kółko obrotowe z blokadą kierunkową, przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej nośności i precyzyjnego prowadzenia. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, umożliwiająca stabilne połączenie z konstrukcją nośną. Obudowa z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, zawiera dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne, które zapewniają swobodny obrót. Koło o średnicy 160 mm ma korpus z aluminium i bieżnik z poliuretanu, odlewanego. Osadzone jest na łożysku kulkowym precyzyjnym, co zapewnia niskie opory toczenia i wysoką płynność ruchu. Wysokość całkowita produktu wynosi 200 mm. Nośność statyczna wynosi 1100 kg, a nośność dynamiczna 440 kg przy prędkości 6 km/h oraz 550 kg przy prędkości 4 km/h. Zastosowania obejmują przemysł lotniczy i kosmiczny, wyposażenie lotniskowe, motoryzację OEM, wózki produkcyjne i platformowe oraz sprzęt transportowy.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
4681ITP160P63 soft cv
EAN
4031582337631
Numer materiału S4
990838060
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa
Szerokość całkowita
96 mm
Nośność przy 4 km/h
550 kg
Nośność przy 6 km/h
440 kg
Nośność statyczne
1100 kg
Wysokość całkowita
200 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
3,35 kg
Nazwa produktu
Zeta
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
11 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
75 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
105 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
75 mm
Długość płytki
137 mm
Szerokość płytki
105 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane, Wzmacniane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, bardzo ciężki
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe, Wzmacniane lub Nierdzewne
Średnica kopuły
96 mm
Zasięg działania koła
270 mm
Wysięg
55 mm
Promień działania koła
135 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
80 Shore A
Materiał ciała
Aluminium
Materiał bieżni
Poliuretan, Odlewane
Szerokość Bieżnia
50 mm
Średnica
160 mm
Szerokość korpusu
50 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Oś
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Ruch szary A (RAL7042)
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
Niezawodna trakcja
Bieżniki zoptymalizowane pod kątem pewnej przyczepności na mokrych i śliskich podłogach
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
Zoptymalizowana blokada kierunku
Blokada kierunku regulowana na 2x180° lub 4x90°
Szybka konserwacja
Łożyska obrotowe smarowane smarem długotrwałym i wyposażone w smarowniczkę do łatwej konserwacji
Konstrukcja do bardzo ciężkich zastosowań
Spawana stalowa konstrukcja dla maksymalnej nośności
Konstrukcja do ciężkich zastosowań
Obudowa z bardzo ciężkiej stali o dużej nośności
Hartowana głowica obrotowa
Wzmocnione i poddane obróbce cieplnej pokrywy łożysk
Pomiń galerię produktów

Akcesoria

Akcesorium
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

Puretech to akcesorium przeznaczone do zastosowania w systemach jezdnych, charakteryzujące się masą 0,27 kg, która zapewnia optymalny balans między wytrzymałością a funkcjonalnością. Produkt został zaprojektowany z uwzględnieniem wymogów technicznych nowoczesnych rozwiązań transportowych, oferując niezawodność i trwałość w warunkach intensywnego użytkowania. Akcesorium Puretech stanowi doskonałe uzupełnienie dla systemów kołowych, gwarantując precyzję montażu i długotrwałą eksploatację.

Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe 160 mm
Kółko obrotowe 160 mm
Zeta
4680ITP160P63 soft cv

Zeta to kółko obrotowe wyposażone w płytkę prostokątną, przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej niezawodności i trwałości. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, zapewnia solidną konstrukcję, a łożysko obrotowe składające się z dwóch wyścigów kulkowych, wzmacnianych lub nierdzewnych, gwarantuje płynne i precyzyjne ruchy. Koło o średnicy 160 mm wykonane jest z poliuretanu odlewanego na korpusie aluminiowym, co zapewnia optymalne połączenie wytrzymałości i lekkości. Precyzyjne łożysko kulkowe zastosowane w kole umożliwia niezawodną pracę w wymagających warunkach. Całkowita wysokość produktu wynosi 200 mm. Kółko charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną wynoszącą 1100 kg, a nośność dynamiczna wynosi 440 kg przy prędkości 6 km/h lub 550 kg przy prędkości 4 km/h. Zeta znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym, gdzie wymagane są najwyższe standardy jakości i wydajności.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 160 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 160 mm
Zeta
4687ITP160P63 soft cv

Zeta to kółko obrotowe z blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań przemysłowych i transportowych wymagających wysokiej nośności oraz precyzyjnego prowadzenia. Element mocujący stanowi płytka prostokątna, umożliwiająca stabilne przymocowanie kółka do konstrukcji wózka lub platformy. Korpus wykonano z blachy stalowej, bardzo ciężkiej, a obrotowe łożyska tworzą dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne, zapewniające płynny i stabilny obrót. Koło o średnicy 160 mm posiada precyzyjne łożysko kulkowe oraz bieżnik z poliuretanu, odlewanego, a jego obudowa wykonana jest z aluminium. Całkowita wysokość kółka wynosi 200 mm. Nośność statyczna wynosi 1100 kg. Nośność dynamiczna wynosi 440 kg przy prędkości 6 km/h oraz 550 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, na wyposażeniu lotnisk, w motoryzacji OEM, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w sprzęcie transportowym.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Warianty
Kółko stałe 160 mm
Kółko stałe 160 mm
Zeta
4688ITP160P63 soft cv

Zeta to koło stałe wyposażone w płytkę prostokątną, która zapewnia stabilne mocowanie do różnych konstrukcji. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, gwarantuje wytrzymałość i trwałość w wymagających warunkach pracy. Koło o średnicy 160 mm posiada bieżnik z poliuretanu odlewanego, który zapewnia doskonałą przyczepność i odporność na zużycie, a także precyzyjne łożysko kulkowe umożliwiające płynną rotację. Korpus koła wykonany z aluminium łączy lekkość konstrukcji z odpowiednią sztywnością. Całkowita wysokość produktu wynosi 200 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w istniejących systemach transportowych. Koło charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną wynoszącą 1100 kg, zapewniającą bezpieczeństwo w aplikacjach wymagających dużych obciążeń. Nośność dynamiczna wynosi 440 kg przy prędkości 6 km/h oraz 550 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni produkt idealnym do zastosowań wymagających mobilności. Zeta znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym, gdzie wymagana jest niezawodność i wydajność.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Warianty
Kółko obrotowe ze sprężynową Blokada kierunkowa 160 mm
Kółko obrotowe ze sprężynową Blokada kierunkowa 160 mm
Zeta reverse
468SITP160P63 soft cv

Zeta reverse to kółko obrotowe ze sprężyną Blokada kierunkowa, przeznaczone do zastosowań wymagających precyzyjnego prowadzenia i stabilnego podparcia ładunku. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, zapewniająca pewne i trwałe połączenie konstrukcji z podłożem lub ramą pojazdu. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, a obrót kółka zapewnia łożysko zwrotnicy typu: dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne. Koło o średnicy 160 mm wyposażono w precyzyjne łożysko kulkowe, a bieżnik wykonano z poliuretanu, odlewanego, natomiast korpus koła wykonano z aluminium. Całkowita wysokość kółka wynosi 200 mm. Nośność statyczna wynosi 1100 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 440 kg przy prędkości 6 km/h oraz 550 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, na wyposażeniu lotniskowym, w motoryzacji OEM, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w sprzęcie transportowym.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna i sprężynowym Blokada kierunkowa 160 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna i sprężynowym Blokada kierunkowa 160 mm
Zeta reverse
468BITP160P63 soft cv

Kółko Zeta reverse to kółko obrotowe z blokadą pełną i sprężynową blokadą kierunkową, przeznaczone do wymagających zastosowań przemysłowych. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, umożliwiająca montaż kółka do konstrukcji nośnej. Obudowa z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, zawiera łożysko obrotowe z dwoma wyścigami kulkowymi, wzmacnianymi lub nierdzewnymi, zapewniającymi płynny obrót. Koło o średnicy 160 mm posiada precyzyjne łożysko kulkowe, bieżnik z poliuretanu odlewanego oraz korpus z aluminium. Całkowita wysokość kółka wynosi 200 mm. Nośność statyczna wynosi 1100 kg, a nośność dynamiczna 440 kg przy prędkości 6 km/h oraz 550 kg przy prędkości 4 km/h. Zastosowania obejmują przemysł lotniczy i kosmiczny, wyposażenie lotniskowe, motoryzację OEM, wózki produkcyjne i platformowe oraz sprzęt transportowy.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg