Kółko obrotowe z Hamulec koła 80 mm
Mono
Numer zamówienia:
990075192
EAN:
4031582317138
Numer produktu:
5025PJH080L51-10 ~9006/9011/9011/9011
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Mono to kółko obrotowe z hamulcem koła przeznaczone do zastosowań w meblach i urządzeniach medycznych. Kółko wyposażone jest w f...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Mono to kółko obrotowe z hamulcem koła przeznaczone do zastosowań w meblach i urządzeniach medycznych. Kółko wyposażone jest w fitting typu otów nieprzelotowy do mocowania B10, umożliwiający bezpieczne zamocowanie na wybranych powierzchniach. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy, który zapewnia płynne ruchy kółka w dowolnym kierunku. Koło o średnicy 80 mm wykonane jest z kauczuku termoplastycznego, zapewniającego trwałość i odporność na zużycie, a jego korpus wykonany z polipropylenu gwarantuje lekkość konstrukcji. Łożysko ślizgowe umożliwia precyzyjne i bezproblemowe obroty. Całkowita wysokość kółka wynosi 104 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w różnych typach mebli. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 140 kg oraz nośnością dynamiczną 70 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w stolikach nocnych, meblach multimedialnych, domach opieki i domach spokojnej starości oraz wózkach pielęgniarskich, gdzie wymagana jest niezawodność i bezpieczeństwo użytkowania.