Kółko obrotowe 80 mm
Mono
Numer zamówienia:
990075191
EAN:
4031582317114
Numer produktu:
5020PJH080L51-10 ~9006/9011/9011
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Kółko obrotowe Mono to uniwersalne rozwiązanie transportowe przeznaczone do zastosowań w stolikach nocnych, meblach multimedialn...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe Mono to uniwersalne rozwiązanie transportowe przeznaczone do zastosowań w stolikach nocnych, meblach multimedialnych, domach opieki i domach spokojnej starości oraz wózkach pielęgniarskich. Urządzenie wyposażone jest w otów nieprzelotowy do mocowania B10, który zapewnia stabilne i niezawodne połączenie z powierzchnią montażową. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy, umożliwiający pełną swobodę ruchu kółka w dowolnym kierunku. Koło o średnicy 80 mm zbudowane jest z korpusu z polipropylenu i bieżnika z kauczuku termoplastycznego, wspieranego przez łożysko ślizgowe zapewniające płynny i cichy przebieg. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 104 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w różnych konstrukcjach mebli i urządzeń medycznych. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 140 kg oraz nośnością dynamiczną 70 kg przy prędkości 3 km/h, co gwarantuje bezpieczne użytkowanie w warunkach domowych i medycznych. Połączenie wysokiej jakości materiałów z precyzyjnym wykonaniem sprawia, że Mono stanowi niezawodne rozwiązanie dla wymagających aplikacji.