Kółko obrotowe z Hamulec koła 75 mm
Linea low height
EAN:
4031582370799
Numer produktu:
5945UAP075P30-8 LH RAL9002
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Kółko obrotowe z Hamulec koła Linea low height to zaawansowane rozwiązanie wyposażone w otwór na śrubę jako system mocowania. Ko...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe z Hamulec koła Linea low height to zaawansowane rozwiązanie wyposażone w otwór na śrubę jako system mocowania. Korpus wykonany z poliamidu zapewnia wysoką wytrzymałość, a łożysko kulkowe precyzyjne w mechanizmie obrotowym gwarantuje płynne działanie. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, wsparte łożyskiem kulkowym precyzyjnym o średnicy 75 mm. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 78 mm. Nośność dynamiczna osiąga 90 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna to 180 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, sprzęcie medycznym jak ramię C, tomografy komputerowe, MRI, rentgen, wózkach do dializy, meblach szpitalnych, wózkach na leki, domach opieki, wózkach pielęgniarskich, podnośnikach dla pacjentów, krzesłach prysznicowych, fotelach zabiegowych, aparatach ultrasonograficznych oraz respiratorach.
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
Zmniejszone ryzyko wypadków
Bardzo niska wysokość zmniejsza ryzyko wypadków pod łóżkami szpitalnymi
Solidna obudowa
Podwójne koło dla dużej nośności i niskiej wysokości