Kółko obrotowe 75 mm
Linea low height
Numer zamówienia:
990770580
EAN:
4031582370775
Numer produktu:
5940UAP075P30-8 LH 9002/7015/9002
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Linea low height to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w otwór na śrubę jako typ m...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Linea low height to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w otwór na śrubę jako typ mocowania. Obudowa wykonana jest z poliamidu i wyposażona w łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające płynną rotację. Koło o średnicy 75 mm posiada bieżnik z poliuretanu wytryskiwanego, co gwarantuje trwałość i odporność na zużycie, natomiast jego rdzzeń wykonany jest z poliamidu. Łożysko kulkowe precyzyjne zastosowane w kole zapewnia niezawodną pracę w warunkach intensywnego użytkowania. Całkowita wysokość kółka wynosi 78 mm, co czyni go idealnym rozwiązaniem do urządzeń wymagających niskiego profilu. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 180 kg oraz nośnością dynamiczną 90 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, urządzeniach MRI, aparatach rentgenowskich, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, meblach szpitalnych, wózkach na leki, domach opieki i domach spokojnej starości, wózkach pielęgniarskich, podnośnikach dla pacjentów, krzesłach prysznicowych, fotelach zabiegowych, aparatach ultrasonograficznych oraz respiratorach.
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
Zmniejszone ryzyko wypadków
Bardzo niska wysokość zmniejsza ryzyko wypadków pod łóżkami szpitalnymi
Solidna obudowa
Podwójne koło dla dużej nośności i niskiej wysokości
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
Fascynujące nadruki
Całe kołpaki kół mogą być zadrukowane niemal dowolnym motywem