Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Linea low height to niskoprofilowe koło obrotowe z hamulcem koła, przeznaczone do zastosowań medycznych i meblarskich, w tym wózków anestezjologicznych, aparatury do ramienia C, tomografów komputerowych, aparatów MRI i rentgenowskich, komputerów na kółkach, wózków do dializy, wózków na leki, wózków pielęgniarskich, podnośników dla pacjentów, krzeseł prysznicowych, foteli zabiegowych, aparatów ultrasonograficznych oraz respiratorów, a także mebli i urządzeń stosowanych w szpitalach oraz domach opieki i domach spokojnej starości. Mocowanie koła realizowane jest za pomocą otworu na śrubę, umożliwiającego bezpośredni montaż do ramy lub podwozia urządzenia. Obudowa wykonana jest z poliamidu i wyposażona w precyzyjne łożysko kulkowe obrotowe, zapewniające płynny i stabilny obrót koła wokół osi pionowej. Koło o średnicy 75 mm posiada bieżnię z poliuretanu wtryskowego, która gwarantuje cichą pracę, dobrą przyczepność oraz odporność na ścieranie, a jego łożysko kulkowe precyzyjne zapewnia niskie opory toczenia. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 78 mm, co pozwala na stosowanie koła w urządzeniach o ograniczonym prześwicie. Nośność statyczna koła wynosi 180 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 90 kg, co należy uwzględnić przy doborze liczby kół w danym zastosowaniu.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5945UAP075P30-10 LH 9002/3000/7015
EAN
4031582370782
Numer materiału S4
990771415
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Hamulec koła
Szerokość całkowita
58 mm
Nośność przy 3 km/h
90 kg
Nośność statyczne
180 kg
Wysokość całkowita
78 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,23 kg
Nazwa produktu
Linea low height
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór na śrubę
Średnica otworu Trzpień
10 mm
Obudowa
Kolor
Szary biały (RAL9002)
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Łożysko kulkowe precyzyjne
Średnica kopuły
30 mm
Zasięg działania koła
156 mm
Wysięg
23 mm
Promień działania koła
78 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk
Średnica otworu Oś
0 mm
Długość piasty
0 mm
Szerokość Bieżnia
15 mm
Średnica
75 mm
Szerokość korpusu
15 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Kolor Bieżnia
Szary blaszkowy (RAL7015)
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Szary blaszkowy (RAL7015)

Klub Projektant Deutscher

Klub Projektant Deutscher

Nagroda Interzum

Nagroda Interzum

IF nagroda za projekt

IF nagroda za projekt

special-features-image
Funkcje specjalne
Materiały niebezpieczne niewystępują
Zgodne z dyrektywami RoHS i REACH. Nie zawiera wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ani chromu (VI)
Sprawdzona jakość
Testowane w naszym własnym laboratorium pod kątem zgodności z normami europejskimi
Zapobiega niezamierzonemu ruchowi
Blokada koła do obsługi ręcznej
Dopasowanie kolorów
Kolory można dostosować do projektu produktu
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
Przyjazny użytkownikowi schemat kolorów
Zielony pedał do blokady kierunku i czerwony pedał do blokady całkowitej
Zmniejszone ryzyko wypadków
Bardzo niska wysokość zmniejsza ryzyko wypadków pod łóżkami szpitalnymi
Solidna obudowa
Podwójne koło dla dużej nośności i niskiej wysokości
Koła o niskiej konserwacji
Osłony gwintów zapewniają niezakłóconą pracę przy minimalnym czyszczeniu
Ruch bez śladów
Koła o zmniejszonym zużyciu i niewielkich wymaganiach czyszczenia
Ergonomiczne użytkowanie
Koła o zoptymalizowanym oporze toczenia w celu zmniejszenia wysiłku użytkownika
Zoptymalizowana manewrowość
Podwójne koło o wysokiej zwrotności dzięki efektowi różnicowemu
Indywidualne oznakowanie
Grawerowane, odlewane lub drukowane
Fascynujące nadruki
Całe kołpaki kół mogą być zadrukowane niemal dowolnym motywem
Pomiń galerię produktów

Akcesoria

Akcesorium
Linea
5940-CAP

Akcesorium Linea stanowi precyzyjnie zaprojektowane uzupełnienie do kółek jezdnych, przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i trwałości. Produkt charakteryzuje się wysoką jakością wykonania oraz kompatybilnością z popularnymi systemami kółek, zapewniając łatwą instalację i długotrwałą eksploatację. Akcesorium Linea idealnie sprawdza się w przemyśle, logistyce oraz zastosowaniach komercyjnych, gdzie wymagana jest stabilność i precyzja ruchu. Dzięki optymalizowanej konstrukcji, produkt minimalizuje zużycie i zmniejsza opór podczas poruszania się, co przekłada się na efektywność operacyjną. Rekomendowane jest dla użytkowników poszukujących niezawodnego rozwiązania do modernizacji lub rozbudowy istniejących systemów transportowych.

Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Kółko obrotowe 75 mm
Linea low height
5940UAP075P30-10 LH 9002/7015/9002

Linea low height to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w otw\u00f3r na śrubę jako typ mocowania. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera precyzyjne łożysko kulkowe, które zapewnia płynne i niezawodne obroty platformy. Koło o średnicy 75 mm wykonane jest z poliuretanu wtryskiwanego na rdzeniu z poliamidu, co gwarantuje trwałość i odporność na zużycie. Łożysko kulkowe precyzyjne zastosowane w kole zapewnia optymalne warunki pracy urządzenia. Całkowita wysokość kółka wynosi 78 mm, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających niskiego profilu. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 180 kg oraz nośnością dynamiczną 90 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, urządzeniach MRI, aparatach rentgenowskich, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, meblach, szpitalach, wózkach na leki, domach opieki i domach spokojnej starości, wózkach pielęgniarskich, podnośnikach dla pacjentów, krzesłach prysznicowych, fotelach zabiegowych, aparatach ultrasonograficznych oraz respiratorach.

75 mm
78 mm
90 kg
75 mm
78 mm
90 kg