Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Linea low height to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w otw\u00f3r na śrubę jako typ mocowania. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera precyzyjne łożysko kulkowe, które zapewnia płynne i niezawodne obroty platformy. Koło o średnicy 75 mm wykonane jest z poliuretanu wtryskiwanego na rdzeniu z poliamidu, co gwarantuje trwałość i odporność na zużycie. Łożysko kulkowe precyzyjne zastosowane w kole zapewnia optymalne warunki pracy urządzenia. Całkowita wysokość kółka wynosi 78 mm, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających niskiego profilu. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 180 kg oraz nośnością dynamiczną 90 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, urządzeniach MRI, aparatach rentgenowskich, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, meblach, szpitalach, wózkach na leki, domach opieki i domach spokojnej starości, wózkach pielęgniarskich, podnośnikach dla pacjentów, krzesłach prysznicowych, fotelach zabiegowych, aparatach ultrasonograficznych oraz respiratorach.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5940UAP075P30-10 LH 9002/7015/9002
EAN
4031582370768
Numer materiału S4
990770588
Podstawowe atuty
Emisja CO2 (zakres 3)
1.18
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
58 mm
Nośność przy 3 km/h
90 kg
Nośność statyczne
180 kg
Wysokość całkowita
78 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,21 kg
Nazwa produktu
Linea low height
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór na śrubę
Średnica otworu Trzpień
10 mm
Obudowa
Kolor
Szary biały (RAL9002)
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Łożysko kulkowe precyzyjne
Średnica kopuły
30 mm
Zasięg działania koła
121 mm
Wysięg
23 mm
Promień działania koła
60,5 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk
Średnica otworu Oś
0 mm
Długość piasty
0 mm
Szerokość Bieżnia
15 mm
Średnica
75 mm
Szerokość korpusu
15 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Kolor Bieżnia
Szary blaszkowy (RAL7015)
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Szary blaszkowy (RAL7015)

Klub Projektant Deutscher

Klub Projektant Deutscher

Nagroda Interzum

Nagroda Interzum

IF nagroda za projekt

IF nagroda za projekt
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
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
Zmniejszone ryzyko wypadków
Bardzo niska wysokość zmniejsza ryzyko wypadków pod łóżkami szpitalnymi
Solidna obudowa
Podwójne koło dla dużej nośności i niskiej wysokości
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
Indywidualne oznakowanie
Grawerowane, odlewane lub drukowane
Fascynujące nadruki
Całe kołpaki kół mogą być zadrukowane niemal dowolnym motywem
Pomiń galerię produktów

Akcesoria

Akcesorium
Linea
5940-CAP

Akcesorium Linea stanowi precyzyjnie zaprojektowane uzupełnienie do kółek jezdnych, przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i trwałości. Produkt charakteryzuje się wysoką jakością wykonania oraz kompatybilnością z popularnymi systemami kółek, zapewniając łatwą instalację i długotrwałą eksploatację. Akcesorium Linea idealnie sprawdza się w przemyśle, logistyce oraz zastosowaniach komercyjnych, gdzie wymagana jest stabilność i precyzja ruchu. Dzięki optymalizowanej konstrukcji, produkt minimalizuje zużycie i zmniejsza opór podczas poruszania się, co przekłada się na efektywność operacyjną. Rekomendowane jest dla użytkowników poszukujących niezawodnego rozwiązania do modernizacji lub rozbudowy istniejących systemów transportowych.

Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Kółko obrotowe z Hamulec koła 75 mm
Linea low height
5945UAP075P30-10 LH 9002/3000/7015

Linea low height to kółko obrotowe z hamulcem koła przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w złącze typu otwór na śrubę umożliwiające łatwy montaż na różnych konstrukcjach. Obudowa wykonana z poliamidu zapewnia odporność na warunki szpitalne i łatwość czyszczenia, a precyzyjne łożysko kulkowe zastosowane w mechanizmie obrotowym gwarantuje płynne i niezawodne działanie. Koło o średnicy 75 mm wykonane z poliuretanu wtryskanego na rdzeniu z poliamidu charakteryzuje się doskonałą przyczepnością i trwałością, a precyzyjne łożysko kulkowe wbudowane w koło zapewnia minimalne opory ruchu. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 78 mm, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla wąskich przestrzeni i niskich konstrukcji. Kółko ma zdolność nośną statyczną 180 kg oraz dynamiczną 90 kg przy prędkości 3 km/h, co pozwala na bezpieczne zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C tomografów komputerowych, urządzeniach MRI i rentgenowskich, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, meblach szpitalnych, wózkach na leki, domach opieki, wózkach pielęgniarskich, podnośnikach dla pacjentów, krzesłach prysznicowych, fotelach zabiegowych, aparatach ultrasonograficznych oraz respiratorach.

75 mm
78 mm
90 kg
75 mm
78 mm
90 kg