Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Linea low height to kółko obrotowe z hamulcem koła przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w złącze typu otwór na śrubę umożliwiające łatwy montaż na różnych konstrukcjach. Obudowa wykonana z poliamidu zapewnia odporność na warunki szpitalne i medyczne, a precyzyjne łożysko kulkowe zastosowane w mechanizmie obrotowym gwarantuje płynne i niezawodne działanie. Koło o średnicy 75 mm wykonane jest z poliuretanu wtryskanego na korpusie z poliamidu, z precyzyjnym łożyskiem kulkowym zapewniającym trwałość i stabilność podczas eksploatacji. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 78 mm, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających niskiego profilu. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 180 kg oraz nośnością dynamiczną 90 kg przy prędkości 3 km/h, co pozwala na bezpieczne użytkowanie w wózkach anestezjologicznych, wózkach do dializy, meblach medycznych, wózkach pielęgniarskich, podnośnikach dla pacjentów, krzesłach prysznicowych, fotelach zabiegowych oraz innych urządzeniach medycznych takich jak ramię C, tomografy komputerowe, MRI, rentgeny, komputery na kółkach, wózki na leki, aparaty ultrasonograficzne i respiratory, a także w domach opieki i domach spokojnej starości.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5945UAP075P30-10 LH 7001/K3000/7015
EAN
4031582373042
Numer materiału S4
990770591
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Hamulec koła
Szerokość całkowita
58 mm
Nośność przy 3 km/h
90 kg
Nośność statyczne
180 kg
Wysokość całkowita
78 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,24 kg
Nazwa produktu
Linea low height
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór na śrubę
Średnica otworu Trzpień
10 mm
Obudowa
Kolor
Srebrnoszary (RAL7001)
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Łożysko kulkowe precyzyjne
Średnica kopuły
30 mm
Zasięg działania koła
156 mm
Wysięg
23 mm
Promień działania koła
78 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk
Średnica otworu Oś
0 mm
Długość piasty
0 mm
Szerokość Bieżnia
15 mm
Średnica
75 mm
Szerokość korpusu
15 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Kolor Bieżnia
Szary blaszkowy (RAL7015)
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Szary blaszkowy (RAL7015)
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
Zmniejszone ryzyko wypadków
Bardzo niska wysokość zmniejsza ryzyko wypadków pod łóżkami szpitalnymi
Solidna obudowa
Podwójne koło dla dużej nośności i niskiej wysokości
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
Fascynujące nadruki
Całe kołpaki kół mogą być zadrukowane niemal dowolnym motywem
Pomiń galerię produktów

Akcesoria

Akcesorium
Linea
5940-CAP

Akcesorium Linea stanowi precyzyjnie zaprojektowane uzupełnienie do kółek jezdnych, przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i trwałości. Produkt charakteryzuje się wysoką jakością wykonania oraz kompatybilnością z popularnymi systemami kółek, zapewniając łatwą instalację i długotrwałą eksploatację. Akcesorium Linea idealnie sprawdza się w przemyśle, logistyce oraz zastosowaniach komercyjnych, gdzie wymagana jest stabilność i precyzja ruchu. Dzięki optymalizowanej konstrukcji, produkt minimalizuje zużycie i zmniejsza opór podczas poruszania się, co przekłada się na efektywność operacyjną. Rekomendowane jest dla użytkowników poszukujących niezawodnego rozwiązania do modernizacji lub rozbudowy istniejących systemów transportowych.

Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Kółko obrotowe 75 mm
Linea low height
5940UAP075P30-10 LH 7001/7015/7001

Linea low height to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w otwór na śrubę jako typ mocowania. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera precyzyjne łożysko kulkowe, które zapewnia płynne i niezawodne obroty. Koło o średnicy 75 mm wykonane jest z poliuretanu wtryskanego na korpusie z poliamidu, co gwarantuje trwałość i odporność na warunki pracy w środowisku medycznym. Precyzyjne łożysko kulkowe w kole umożliwia optymalne rozkład obciążenia i długą żywotność produktu. Całkowita wysokość kółka wynosi 78 mm, co pozwala na zastosowanie w urządzeniach wymagających niskiego profilu. Kółko charakteryzuje się zdolnością nośną statyczną 180 kg oraz dynamiczną 90 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla mobilnych urządzeń medycznych. Linea low height znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, urządzeniach MRI, aparatach rentgenowskich, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, meblach szpitalnych, wózkach na leki, domach opieki, wózkach pielęgniarskich, podnośnikach dla pacjentów, krzesłach prysznicowych, fotelach zabiegowych, aparatach ultrasonograficznych oraz respiratorach.

75 mm
78 mm
90 kg
75 mm
78 mm
90 kg