Kółko obrotowe 75 mm
Linea low height
Numer zamówienia:
990770589
EAN:
4031582373004
Numer produktu:
5940UAP075P30-10 LH 7001/7015/7001
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Linea low height to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w otwór na śrubę jako typ m...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Linea low height to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w otwór na śrubę jako typ mocowania. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera precyzyjne łożysko kulkowe, które zapewnia płynne i niezawodne obroty. Koło o średnicy 75 mm wykonane jest z poliuretanu wtryskanego na korpusie z poliamidu, co gwarantuje trwałość i odporność na warunki pracy w środowisku medycznym. Precyzyjne łożysko kulkowe w kole umożliwia optymalne rozkład obciążenia i długą żywotność produktu. Całkowita wysokość kółka wynosi 78 mm, co pozwala na zastosowanie w urządzeniach wymagających niskiego profilu. Kółko charakteryzuje się zdolnością nośną statyczną 180 kg oraz dynamiczną 90 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla mobilnych urządzeń medycznych. Linea low height znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, urządzeniach MRI, aparatach rentgenowskich, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, meblach szpitalnych, wózkach na leki, domach opieki, wózkach pielęgniarskich, podnośnikach dla pacjentów, krzesłach prysznicowych, fotelach zabiegowych, aparatach ultrasonograficznych oraz respiratorach.
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
Zmniejszone ryzyko wypadków
Bardzo niska wysokość zmniejsza ryzyko wypadków pod łóżkami szpitalnymi
Solidna obudowa
Podwójne koło dla dużej nośności i niskiej wysokości
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
Fascynujące nadruki
Całe kołpaki kół mogą być zadrukowane niemal dowolnym motywem