Kółko obrotowe z Hamulec koła 75 mm
Linea low height
Numer zamówienia:
990770583
EAN:
4031582373059
Numer produktu:
5945UAP075P30-08 LH 7001/K3000/7015
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Linea low height to kółko obrotowe z hamulcem koła przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w złącze ty...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Linea low height to kółko obrotowe z hamulcem koła przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w złącze typu otwór na śrubę umożliwiające łatwy montaż na różnych konstrukcjach. Obudowa wykonana z poliamidu zapewnia lekkość i odporność chemiczną, a precyzyjne łożysko kulkowe w mechanizmie obrotowym gwarantuje płynne i niezawodne działanie. Koło o średnicy 75 mm wykonane z poliuretanu wtryskanego na korpusie z poliamidu zapewnia doskonałą przyczepność i trwałość, wspierane przez precyzyjne łożysko kulkowe. Całkowita wysokość produktu wynosi 78 mm, co pozwala na zastosowanie w urządzeniach wymagających niskiego profilu. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 180 kg oraz nośnością dynamiczną 90 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla wózków anestezjologicznych, ramion C tomografów komputerowych, urządzeń MRI i rentgenowskich, komputerów na kółkach, wózków do dializy, mebli szpitalnych, wózków na leki, domów opieki, wózków pielęgniarskich, podnośników dla pacjentów, krzeseł prysznicowych, foteli zabiegowych, aparatów ultrasonograficznych oraz respiratorów.
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
Zmniejszone ryzyko wypadków
Bardzo niska wysokość zmniejsza ryzyko wypadków pod łóżkami szpitalnymi
Solidna obudowa
Podwójne koło dla dużej nośności i niskiej wysokości
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
Fascynujące nadruki
Całe kołpaki kół mogą być zadrukowane niemal dowolnym motywem