Kółko obrotowe 75 mm
Linea low height
Numer zamówienia:
990770581
EAN:
4031582373011
Numer produktu:
5940UAP075P30-08 LH 7001/7015/7001
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Linea low height to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w złącze typu otwór na śrub...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Linea low height to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w złącze typu otwór na śrubę umożliwiające łatwy montaż na różnych urządzeniach. Obudowa wykonana z poliamidu zapewnia odporność na warunki środowiskowe oraz długotrwałą eksploatację, a precyzyjne łożysko kulkowe zastosowane w mechanizmie obrotowym gwarantuje płynne i bezpieczne funkcjonowanie. Koło o średnicy 75 mm wykonane z poliuretanu wtryskiwanego na rdzeniu z poliamidu charakteryzuje się doskonałą przyczepnością i trwałością, wspierane przez precyzyjne łożysko kulkowe zapewniające niezawodność podczas użytkowania. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 78 mm, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających niskiego profilu. Kółko obrotowe Linea low height posiada zdolność nośną 180 kg w warunkach statycznych oraz 90 kg w warunkach dynamicznych przy prędkości 3 km/h, co pozwala na bezpieczne zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, wózkach do dializy, meblach medycznych, wózkach pielęgniarskich, podnośnikach dla pacjentów, krzesłach prysznicowych, fotelach zabiegowych oraz innych urządzeniach medycznych takich jak ramię C, tomografy komputerowe, MRI, rentgen, komputery na kółkach, wózki na leki, aparaty ultrasonograficzne i respiratory w szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości.
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
Zmniejszone ryzyko wypadków
Bardzo niska wysokość zmniejsza ryzyko wypadków pod łóżkami szpitalnymi
Solidna obudowa
Podwójne koło dla dużej nośności i niskiej wysokości
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
Fascynujące nadruki
Całe kołpaki kół mogą być zadrukowane niemal dowolnym motywem