Kółko obrotowe z Hamulec koła 75 mm
Stylea
Numer zamówienia:
990074620
EAN:
4031582311259
Numer produktu:
5925UOI075L51-10D20 ~9006/~9006/~9006
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Stylea to obrotowe koło z hamulcem koła, przeznaczone do montażu w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych oraz mebl...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Stylea to obrotowe koło z hamulcem koła, przeznaczone do montażu w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych oraz meblach biurowych, które łączy trwałą konstrukcję z precyzyjnym sterowaniem ruchem. Mocowanie stanowi otwór nieprzelotowy do mocowania B10, umożliwiający stabilne i bezpieczne zamocowanie koła w elemencie mebla bez konieczności przewiercania go na wylot. Korpus wykonano z poliamidu, który zapewnia wysoką wytrzymałość mechaniczną, odporność na ścieranie oraz niewielką masę elementu. Obrotowy trzpień osadzony w korpusie pozwala na swobodne obracanie koła o 360 stopni podczas przemieszczania mebla. Koło o średnicy 75 mm wykonano z poliamidu, a jego bieżnik jest identyczny z materiałem korpusu, co gwarantuje jednolite właściwości eksploatacyjne całego elementu. Koło osadzono na łożysku ślizgowym z rurą tulejki dystansowej, które zapewnia płynny obrót i minimalizuje tarcie podczas pracy. Całkowita wysokość produktu wynosi 77 mm, co umożliwia jego zastosowanie w meblach o niskim profilu. Statyczna nośność koła wynosi 100 kg, a obciążenie dynamiczne przy prędkości 3 km/h wynosi 50 kg.
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
Integracja wizualna
Różne średnice kopuł dla idealnego przejścia od kółka do aplikacji
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu
Komponenty odporne na chemikalia
Odporne na wiele środków czyszczących i chemikaliów
Zoptymalizowana manewrowość
Podwójne koło o wysokiej zwrotności dzięki efektowi różnicowemu
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia