Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Stylea to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań w meblach nocnych, meblach ogólnych, meblach multimedialnych oraz meblach biurowych. Urządzenie wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10, który zapewnia stabilne i niezawodne połączenie z konstrukcją mebla. Obudowa kółka wykonana jest z poliamidu, materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i odpornością na zużycie. Trzpień obrotowy stanowiący część obudowy umożliwia płynny obrót kółka wokół osi pionowej. Koło ma średnicę 75 mm i wyposażone jest w łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową, które zapewnia efektywne rozłożenie obciążenia i długotrwałą eksploatację. Materiał bieżnika koła jest identyczny z materiałem korpusu, czyli poliamidu, co gwarantuje spójność konstrukcji i równomierny rozkład naprężeń. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 77 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 100 kg oraz nośnością dynamiczną 50 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je odpowiednim rozwiązaniem dla mebli wymagających mobilności i stabilności.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5920UOI075L51-10D20 ~9006/~9006
EAN
4031582310979
Numer materiału S4
990074332
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
54 mm
Nośność przy 3 km/h
50 kg
Nośność statyczne
100 kg
Wysokość całkowita
77 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,12 kg
Nazwa produktu
Stylea
Standardowy
EN12528 – Kółka meblowe
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór nieprzelotowy do mocowania B10
Średnica otworu Trzpień
10 mm
Obudowa
Kolor
Białe aluminium (podobne RAL9006)
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Średnica kopuły
20 mm
Zasięg działania koła
124 mm
Wysięg
30 mm
Promień działania koła
62 mm
Koło
Twardość Bieżnia (D)
65 Shore D
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Średnica otworu Oś
0 mm
Długość piasty
0 mm
Szerokość Bieżnia
8 mm
Średnica
75 mm
Szerokość korpusu
8 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Kolor Bieżnia
Białe aluminium (podobne RAL9006)
Oś
Nitowane
Łożysko
Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa
Kolor Koło
Białe aluminium (podobne RAL9006)
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
Integracja wizualna
Różne średnice kopuł dla idealnego przejścia od kółka do aplikacji
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu
Komponenty odporne na chemikalia
Odporne na wiele środków czyszczących i chemikaliów
Zoptymalizowana manewrowość
Podwójne koło o wysokiej zwrotności dzięki efektowi różnicowemu
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Kółko obrotowe z Hamulec koła 75 mm
Stylea
5925UOI075L51-10D20 ~9006/~9006/~9006

Stylea to obrotowe koło z hamulcem koła, przeznaczone do montażu w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych oraz meblach biurowych, które łączy trwałą konstrukcję z precyzyjnym sterowaniem ruchem. Mocowanie stanowi otwór nieprzelotowy do mocowania B10, umożliwiający stabilne i bezpieczne zamocowanie koła w elemencie mebla bez konieczności przewiercania go na wylot. Korpus wykonano z poliamidu, który zapewnia wysoką wytrzymałość mechaniczną, odporność na ścieranie oraz niewielką masę elementu. Obrotowy trzpień osadzony w korpusie pozwala na swobodne obracanie koła o 360 stopni podczas przemieszczania mebla. Koło o średnicy 75 mm wykonano z poliamidu, a jego bieżnik jest identyczny z materiałem korpusu, co gwarantuje jednolite właściwości eksploatacyjne całego elementu. Koło osadzono na łożysku ślizgowym z rurą tulejki dystansowej, które zapewnia płynny obrót i minimalizuje tarcie podczas pracy. Całkowita wysokość produktu wynosi 77 mm, co umożliwia jego zastosowanie w meblach o niskim profilu. Statyczna nośność koła wynosi 100 kg, a obciążenie dynamiczne przy prędkości 3 km/h wynosi 50 kg.

75 mm
77 mm
50 kg
75 mm
77 mm
50 kg