Kółko obrotowe z Hamulec koła 75 mm
Stylea
EAN:
4031582385731
Numer produktu:
5925UJI075S70-10X15 DOM20 TFR
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Stylea to kółko obrotowe z hamulcem koła przeznaczone do zastosowań w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych oraz m...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Stylea to kółko obrotowe z hamulcem koła przeznaczone do zastosowań w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych oraz meblach biurowych. Urządzenie wyposażone jest w trzpień gwintowany z łbem 6-kątnym, górny, który zapewnia bezpieczne i trwałe połączenie z konstrukcją mebla. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy, umożliwiający pełną swobodę ruchu kółka w płaszczyźnie poziomej. Koło o średnicy 75 mm wykonane jest z kauczuku termoplastycznego, zapewniającego doskonałą przyczepność i trwałość podczas eksploatacji. Wewnętrzna konstrukcja koła wyposażona jest w łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową, która gwarantuje płynne i bezpieczne obracanie się koła. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 83 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w różnych typach mebli. Poliamidowa obudowa zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne i warunki środowiskowe, a hamulec koła umożliwia stabilizację mebla w wybranej pozycji. Kółko Stylea stanowi niezawodne rozwiązanie dla producentów mebli wymagających wysokiej jakości komponentów ruchomych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
Funkcje specjalne
Materiały niebezpieczne niewystępują
Zgodne z dyrektywami RoHS i REACH. Nie zawiera wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ani chromu (VI)
Sprawdzona jakość
Testowane w naszym własnym laboratorium pod kątem zgodności z normami europejskimi
Zapobiega niezamierzonemu ruchowi
Blokada koła do obsługi ręcznej
Dopasowanie kolorów
Kolory można dostosować do projektu produktu
Powierzchnia malowana
Złote, chromowane lub błyszczące kolory
Integracja wizualna
Różne średnice kopuł dla idealnego przejścia od kółka do aplikacji
Ruch bez śladów
Koła o zmniejszonym zużyciu i niewielkich wymaganiach czyszczenia
Komponenty odporne na chemikalia
Odporne na wiele środków czyszczących i chemikaliów
Zoptymalizowana manewrowość
Podwójne koło o wysokiej zwrotności dzięki efektowi różnicowemu
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia