Kółko obrotowe 75 mm
Stylea
EAN:
4031582385717
Numer produktu:
5920UJI075S70-10X15 DOM20 TFR
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Stylea to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych oraz meblach biurowych...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Stylea to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych oraz meblach biurowych. Kółko wyposażone jest w trzpień gwintowany z łbem sześciokątnym górny, który zapewnia stabilne i bezpieczne mocowanie do mebli. Obudowa kółka wykonana jest z poliamidu, materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne, a także doskonałymi właściwościami izolacyjnymi. Mechanizm obrotowy stanowi trzpień obrotowy, umożliwiający pełną rotację kółka w dowolnym kierunku. Koło posiada średnicę 75 mm i wykonane jest z kauczuku termoplastycznego, który zapewnia dobrą przyczepność i trwałość podczas eksploatacji. Łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową umieszczone w kole gwarantuje płynne i bezproblemowe obracanie się kółka. Całkowita wysokość kółka wynosi 83 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w konstrukcjach mebli o różnych wymiarach. Poliamidowa konstrukcja obudowy w połączeniu z termoplastycznym bieżnikiem koła zapewnia długą żywotność produktu i niezawodność w codziennym użytkowaniu.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
Funkcje specjalne
Materiały niebezpieczne niewystępują
Zgodne z dyrektywami RoHS i REACH. Nie zawiera wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ani chromu (VI)
Sprawdzona jakość
Testowane w naszym własnym laboratorium pod kątem zgodności z normami europejskimi
Dopasowanie kolorów
Kolory można dostosować do projektu produktu
Powierzchnia malowana
Złote, chromowane lub błyszczące kolory
Integracja wizualna
Różne średnice kopuł dla idealnego przejścia od kółka do aplikacji
Ruch bez śladów
Koła o zmniejszonym zużyciu i niewielkich wymaganiach czyszczenia
Komponenty odporne na chemikalia
Odporne na wiele środków czyszczących i chemikaliów
Zoptymalizowana manewrowość
Podwójne koło o wysokiej zwrotności dzięki efektowi różnicowemu
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia