Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Levina light to kółko obrotowe z hamulcem koła przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych wymagających niezawodności i precyzji. Urządzenie wyposażone jest w mocowanie typu otów nieprzelotowy do mocowania B10, które zapewnia stabilne i bezpieczne przymocowanie do różnych konstrukcji wózków i urządzeń. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy, który umożliwia płynne i kontrolowane obroty kółka, zapewniając jednocześnie trwałość i odporność na warunki pracy w środowisku medycznym. Koło o średnicy 75 mm wykonane jest z kauczuku termoplastycznego osadzonego na korpusie z polipropylenu, co gwarantuje optymalne właściwości jezdne i długotrwałą eksploatację. Precyzyjne łożysko kulkowe zastosowane w konstrukcji kółka zapewnia gładki i cichy przebieg pracy. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 103 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w istniejących konstrukcjach wózków medycznych. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 150 kg oraz nośnością dynamiczną 75 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla wózków anestezjologicznych, ramion C w tomografach komputerowych, urządzeń MRI i rentgenowskich, komputerów na kółkach, wózków do dializy, wózków na leki, wózków pielęgniarskich, aparatów ultrasonograficznych oraz respiratorów.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5225PJP075L51-10 RAL 9011
EAN
4031582482478
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Hamulec koła
Nośność przy 3 km/h
75 kg
Nośność statyczne
150 kg
Wysokość całkowita
103 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
0,18 kg
Nazwa produktu
Levina light
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór nieprzelotowy do mocowania B10
Średnica otworu Trzpień
10 mm
Obudowa
Kolor
Czarny grafitowy (RAL9011)
Kształt Widelec
Proste
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Zasięg działania koła
146 mm
Wysięg
27 mm
Promień działania koła
73 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny
Szerokość Bieżnia
25 mm
Średnica
75 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
special-features-image
Funkcje specjalne
Materiały niebezpieczne niewystępują
Zgodne z dyrektywami RoHS i REACH. Nie zawiera wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ani chromu (VI)
Sprawdzona jakość
Testowane w naszym własnym laboratorium pod kątem zgodności z normami europejskimi
Zapobiega niezamierzonemu ruchowi
Blokada koła do obsługi ręcznej
Dopasowanie kolorów
Kolory można dostosować do projektu produktu
Przyjazny użytkownikowi schemat kolorów
Zielony pedał do blokady kierunku i czerwony pedał do blokady całkowitej
Koła o niskiej konserwacji
Osłony gwintów zapewniają niezakłóconą pracę przy minimalnym czyszczeniu
Ruch bez śladów
Koła o zmniejszonym zużyciu i niewielkich wymaganiach czyszczenia
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Kółko obrotowe z Hamulec koła 75 mm
Levina light
5225PJP075L51-10 RAL 9011

Levina light to kółko obrotowe z hamulcem koła przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych wymagających niezawodności i precyzji. Urządzenie wyposażone jest w mocowanie typu otów nieprzelotowy do mocowania B10, które zapewnia stabilne i bezpieczne przymocowanie do różnych konstrukcji wózków i urządzeń. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy, który umożliwia płynne i kontrolowane obroty kółka, zapewniając jednocześnie trwałość i odporność na warunki pracy w środowisku medycznym. Koło o średnicy 75 mm wykonane jest z kauczuku termoplastycznego osadzonego na korpusie z polipropylenu, co gwarantuje optymalne właściwości jezdne i długotrwałą eksploatację. Precyzyjne łożysko kulkowe zastosowane w konstrukcji kółka zapewnia gładki i cichy przebieg pracy. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 103 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w istniejących konstrukcjach wózków medycznych. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 150 kg oraz nośnością dynamiczną 75 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla wózków anestezjologicznych, ramion C w tomografach komputerowych, urządzeń MRI i rentgenowskich, komputerów na kółkach, wózków do dializy, wózków na leki, wózków pielęgniarskich, aparatów ultrasonograficznych oraz respiratorów.

75 mm
103 mm
75 kg
75 mm
103 mm
75 kg