Kółko obrotowe z Hamulec koła 75 mm
Levina light
EAN:
4031582496659
Numer produktu:
5225PJP075L51-10 9011
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Levina light to kółko obrotowe z hamulcem koła przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych wymagających niezawodności ...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Levina light to kółko obrotowe z hamulcem koła przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych wymagających niezawodności i precyzji. Kółko wyposażone jest w mocowanie typu otów nieprzelotowy do mocowania B10, zapewniające stabilne i bezpieczne przytwierdzenie do konstrukcji urządzenia. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy, który umożliwia płynne i kontrolowane obroty kółka wokół osi pionowej. Koło o średnicy 75 mm wykonane jest z kauczuku termoplastycznego, zapewniającego doskonałą przyczepność i trwałość, oraz wyposażone w precyzyjne łożysko kulkowe, które gwarantuje gładkie i długotrwałe działanie. Korpus koła wykonany z polipropylenu stanowi lekką, ale wytrzymałą konstrukcję odporną na warunki pracy w środowisku medycznym. Całkowita wysokość kółka wynosi 103 mm, co pozwala na optymalne dopasowanie do większości konstrukcji wózków i urządzeń medycznych. Kółko charakteryzuje się zdolnością nośną statyczną 150 kg oraz dynamiczną 75 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla wózków anestezjologicznych, ramion C do tomografów komputerowych, urządzeń MRI i rentgenowskich, komputerów na kółkach, wózków do dializy, wózków na leki, wózków pielęgniarskich, aparatów ultrasonograficznych oraz respiratorów.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
Funkcje specjalne
Materiały niebezpieczne niewystępują
Zgodne z dyrektywami RoHS i REACH. Nie zawiera wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ani chromu (VI)
Sprawdzona jakość
Testowane w naszym własnym laboratorium pod kątem zgodności z normami europejskimi
Zapobiega niezamierzonemu ruchowi
Blokada koła do obsługi ręcznej
Dopasowanie kolorów
Kolory można dostosować do projektu produktu
Przyjazny użytkownikowi schemat kolorów
Zielony pedał do blokady kierunku i czerwony pedał do blokady całkowitej
Koła o niskiej konserwacji
Osłony gwintów zapewniają niezakłóconą pracę przy minimalnym czyszczeniu
Ruch bez śladów
Koła o zmniejszonym zużyciu i niewielkich wymaganiach czyszczenia